TIDA-050015

TIDA-050015

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de fuente de alimentación de entrada amplia está diseñado específicamente para aplicaciones de cámaras ADAS automotrices con limitaciones de espacio. Este diseño optimizado en tamaño utiliza protección de parte frontal emparejada con un convertidor CC/CC de voltaje de entrada amplia para permitir el funcionamiento sin batería. El filtro frontal está diseñado y la selección del componente están optimizados para cumplir con los estrictos estándares de interferencia electromagnética (EMI) conducida CISPR 25 de clase 5.

Funciones
  • No se requieren componentes adicionales para la conexión directa a la batería
  • Tamaño total de la solución de 1272 mm2 para los módulos de cámara ADAS
  • El amplio rango de entrada de 4 V a 36 V admite el funcionamiento de arranque-parada y descarga de carga
  • Diseñado para proteger contra condiciones de batería inversa
  • Probado según los estándares de EMI conducidas CISPR 25 de clase 5
Opciones de tensión de salida TIDA-050015.1 TIDA-050015.2 TIDA-050015.3 TIDA-050015.4 TIDA-050015.5
Tensión de entrada (Min) (V) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36 36 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 5 1.1 1.8 2.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 .1 .4 .25 .25
Potencia de salida (W) 3.3 .5 .44 .45 .7
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEF5A.PDF (1161 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZ18.PDF (101 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ17.PDF (52 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ20.ZIP (1452 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFA9.ZIP (3488 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ19.PDF (587 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ16.PDF (117 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM2775-Q1 — Duplicador de tensión de salida fija de 5 V, para automoción, de 2.7 V a 5.5 VIN, corriente de salid

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR33620-Q1 — Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,8 V a 36 V, 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR33630-Q1 — Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,8 V a 36 V, 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR36006-Q1 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 0,6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR36015-Q1 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 1,5 A

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS62420-Q1 — Convertidor reductor doble (1 A/600 mA) de 2.5 V a 6 V y frecuencia fija de 2.25 MHz con interfaz de

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907-Q1 — Regulador de voltaje automotriz de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habi

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive ADAS camera power supply reference design (Rev. A) 22/08/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos