TIDA-050016

TIDA-050016

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia USB Power Delivery (PD) es un conjunto de chip integrado TPD6S300A en una placa de paso USB de tipo C. Este diseño simula la aplicación donde están conectados dos puertos de tipo C con circuito de protección contra cortocircuitos y ofrece una forma fácil de hacer corto el VBUS manualmente a los pines CC y SBU. Para demostrar esta funcionalidad, los lados de los conectores de ambos dispositivos se utilizan junto con los interruptores de botón pulsador.

Funciones
  • Botones para hacer corto en los pines CC, SBU a VBUS
  • Puntos de prueba para pines CC, SBU, VBUS y VIN_3V3
  • Protección contra sobretensión en pines CC y SBU
  • Protección IEC 61000-4-2 ESD en pines CC, SBU, DP y DM
  • Fuente de alimentación de entrada amplia para productos de tipo C no compatibles
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEM6.PDF (5863 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYN5.PDF (192 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYN6.PDF (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYN9.ZIP (2724 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF81.ZIP (355 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYN7.PDF (856 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYN8.PDF (261 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
IC de protección de puertos USB

TPD6S300A — Protector de puerto USB Type-C®: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 6 c
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
* Guía de diseño Short Protection Over Type-C Port Reference Design 5/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos