TIDA-050017

TIDA-050017

Archivos de diseño

Información general

Muchos componentes electrónicos requieren que su temperatura se regule para obtener el mejor rendimiento y una vida útil más larga. Un control preciso de la temperatura de hasta 0.1 °C es fundamental para ciertas aplicaciones, como los diodos láser utilizados en módulos ópticos, donde incluso un cambio de 1 °C en la temperatura puede causar una derivación de 0.1 nm en la longitud de onda del láser.

Los dispositivos de refrigeración termoeléctrica (TEC) que utilizan el efecto Peltier se pueden utilizar para controlar la temperatura en estas aplicaciones. La dirección de la corriente que fluye a través del TEC determina si se está calentando o enfriando. Esta guía de diseño muestra cómo implementar un controlador TEC utilizando el convertidor buck-boost de baja corriente inactiva (11 µA) de TI (TPS63802) en combinación con un microcontrolador (MSP430FR2433) para regular con exactitud la temperatura de los dispositivos sensibles.

Funciones
  • Bajos costos de solución
  • Etapa de potencia (TPS63802) con un tamaño reducido de la solución
    (< 30 mm²)
  • Etapa de potencia (TPS63802) con baja corriente inactiva
    (11 μA)
  • Control PI digital
  • Control preciso de la temperatura <0.1 °C.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEN2A.PDF (688 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZD5.PDF (125 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZD4.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCFD8.ZIP (396 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZD6.PDF (555 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZD3.PDF (168 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS63802 — Convertidor buck-boost de 2 A, alta eficiencia y 11 µA de corriente inactiva en encapsulado QFN/DFN

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63805 — Convertidor elevador/reductor de corriente quiescente de 11 µA, alta eficiencia y 2 A con tamaño de

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2433 — MCU de 16 MHz con 16 KB de FRAM, 4 KB de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C y temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4041D — Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCFU0 — TIDA-050017 TEC Driver Software Example

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS63802 — Convertidor buck-boost de 2 A, alta eficiencia y 11 µA de corriente inactiva en encapsulado QFN/DFN TPS63805 — Convertidor elevador/reductor de corriente quiescente de 11 µA, alta eficiencia y 2 A con tamaño de TPS63807 — Convertidor elevador/reductor de 2 A y corriente quiescente de 11 uA
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050017 — Diseño de referencia de controlador TEC para entradas de 3.3 V

TIDCFU0 — TIDA-050017 TEC Driver Software Example

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/04/2020
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS63802 — Convertidor buck-boost de 2 A, alta eficiencia y 11 µA de corriente inactiva en encapsulado QFN/DFN TPS63805 — Convertidor elevador/reductor de corriente quiescente de 11 µA, alta eficiencia y 2 A con tamaño de TPS63807 — Convertidor elevador/reductor de 2 A y corriente quiescente de 11 uA
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050017 — Diseño de referencia de controlador TEC para entradas de 3.3 V

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfu0 or www.ti.com/lit/xx/tidcfu0/tidcfu0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFU0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño TEC Driver Reference Design for 3.3-V Inputs (Rev. A) 6/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos