TIDA-050018

TIDA-050018

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una solución de convertidor elevador de baja potencia utilizada para sensores de puertas y ventanas. El diseño incluye una batería alcalina, un convertidor elevador de corriente de reposo ultrabaja y sensores digitales de efecto Hall con un consumo de energía ultrabajo. También puede alimentar un microcontrolador inalámbrico de potencia ultrabaja y frecuencia inferior a 1 GHz, utilizado para transmitir el estado de los sensores.

Funciones
  • Alimentado por una batería alcalina
  • Convertidor elevador de IQ ultrabaja (300 nA)
  • Regulador de caída baja (LDO) integrado para cargas sensibles al ruido
  • Detección de campos magnéticos siempre activada para una supervisión continua
Opciones de tensión de salida TIDA-050018.1
Tensión de entrada (Min) (V) .7
Tensión de entrada (Máx) (V) 3
Tensión de salida (Nom) (V) 3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .09
Potencia de salida (W) .27
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEK0.PDF (8290 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXN9.PDF (66 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXN8.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXO1.ZIP (499 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF07.ZIP (731 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXO0.PDF (293 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXN7.PDF (113 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61098 — Convertidos de refuerzo síncrono de tensión de entrada baja, tensión de salida de 4.3 V, con LDO int

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5032 — Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)
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
* Guía de diseño Low-Pwer AAA-Battery Reference Dsign w/ 6-µA Standby Pwr for Multi-Purpse Sensor 7/11/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01066 — Sensor de puerta y ventana de baja potencia con diseño de referencia de batería de botón inferior a

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos