TIDA-050024

TIDA-050024

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia ofrece un circuito de fuente de alimentación de seguimiento de envolvente para aplicaciones de amplificador de potencia de audio (PA) de potencia media con controlador boost TPS43061. Al agregar una señal de envolvente de audio al pin FB,la tensión de salida del convertidor boost puede cambiar de acuerdo con la envolvente de la señal de audio. El convertidor boost proporciona una tensión de suministro que cambia de forma dinámica al PA. Por lo tanto, el PA siempre puede trabajar con alta eficiencia en el rango de potencia de salida.

Funciones
  • Amplio rango de voltaje de entrada: De 2.5 V a 8.4 V
  • 36 W en una carga de 2 Ω para una batería de litio de una celda
  • 64 W en una carga de 2 Ω para una batería de litio de dos celdas
  • Gran eficiencia
  • Larga vida útil de la batería
  • Respuesta rápida
Opciones de tensión de salida TIDA-050024.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 8.4
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 72
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEO5.PDF (2802 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYV5.ZIP (134 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYV4.ZIP (210 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYV7.ZIP (1408 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRYV3.ZIP (426 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS43061 — Controlador de impulso síncrono de IQ baja, con tensión de entrada amplia y controlador de puerta de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61322 — Convertidor elevador de corriente de interruptor de 1.8 A y corriente quiescente de 6 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9064 — Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 10 MHz, para aplicaciones de costo optimizado

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87355Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido

TPA3126D2 — Amplificador de audio estéreo de 50 W y mono de 100 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido

TPA3128D2 — Amplificador de audio estéreo de 30 W y mono de 60 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de 4
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
* Guía de diseño Envelope-tracking power supply reference design for mid-power audio pwr amp apps 29/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos