TIDA-050039

TIDA-050039

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-050039 demuestra cómo utilizar un convertidor boost sincrónico TPS61089 totalmente integrado en combinación con un panel solar de celda única para cargar una batería de iones de litio. Se implementa una red adicional de muestreo de punto de potencia máxima (MPP) para controlar dinámicamente el voltaje de entrada y optimizar la transferencia de potencia desde un panel solar.

Funciones
  • Bajo rango de voltaje de entrada de trabajo: de 0.4 V a 0.6 V
  • Punto de máxima potencia fijo (MPP)
  • Corriente de carga máxima hasta 200 mA
  • Gran eficiencia
  • Sencillo y flexible
Opciones de tensión de salida TIDA-050039.1
Tensión de entrada (Min) (V) .4
Tensión de entrada (Máx) (V) .6
Tensión de salida (Nom) (V) 3.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2
Potencia de salida (W) .76
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEW2.PDF (896 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM402.PDF (115 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM401.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM404.ZIP (1577 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFQ7.ZIP (1175 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM403.PDF (522 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM400.PDF (140 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV7042 — Comparador doble de nanopotencia con salida de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61089 — Convertidor boost sincrónico totalm. integ., 12.6 MHz y 7 A en encapsulado VQFN de 2 mm × 2.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LPV321-N — Amplificador operacional RRO simple, de 5 V, 152 kHz, de baja corriente de reposo (9 μA)

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25480F3 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 159 mOhm, protección c
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
* Guía de diseño Energy Harvesting From Single Cell Solar Panel for Li-Ion Battery Ref Design 20/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos