TIDA-050041

TIDA-050041

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia para TPS92611-Q1 es un diseño de luz trasera automotriz compatible con EMC. Esta es una conexión directa a la aplicación de batería con varios dispositivos de un solo canal y los pines de error están conectados entre sí para realizar una función de error completa. Este diseño de referencia proporciona algunas recomendaciones para superar la prueba de inyección de corriente a granel (BCI) basada en el método de sustitución 200mA de prueba ISO11452-4 y la norma HKMC ES96200.

Funciones
  • Pasar la prueba de inyección de corriente masiva (BCI): – Norma ISO11452-4 200 mA – Norma HKMC ES96200
  • Función de un solo error para todos los errores
  • Adecuado para aplicaciones de accionamiento de placa de salida.
Opciones de tensión de salida TIDA-050041.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1
Potencia de salida (W) .9
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEW5.PDF (223 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDT175.PDF (835 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDT176.PDF (1406 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM556.PDF (230 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM555.PDF (89 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM558.ZIP (770 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFT9.ZIP (123 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM557.PDF (298 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM554.PDF (190 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92611-Q1 — Controlador LED monocanal con detección corta y abierta con salida de 300 mA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Bulk Current Injection (BCI) Compliant Automotive Rear Light Reference Design PDF | HTML 19/04/2020
* Informe de prueba TIDA-050041 Test Report (Closed Loop) 15/04/2020
* Informe de prueba TIDA-050041 Test Report (Substitution) 15/04/2020

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00264 — Diseño de referencia de EMC de la luz trasera de calidad automotriz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos