TIDA-050043

TIDA-050043

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una placa de desarrollo completamente funcional que alimenta un procesador de aplicaciones NXP™ i.MX 6ULL desde un PMIC TPS6521815. El diseño de hardware consta de DDR3L SDRAM (512 MB), 32 MB en serie NOR Flash, 8 GB eMMC 5.0 iNAND, interfaz de tarjeta SD v3.0, Ethernet 100Base-T de doble canal, Hub USB de 5 canales con puertos tipo A, micro-AB USB OTG, pantalla LCD montable y conector de expansión para entradas y salidas adicionales.

Este diseño está pensado para utilizarse como referencia para proyectos de concentradores de datos en comunicaciones de red o para cualquier proyecto que use el procesador i.MX 6ULL, i.MX 6ULZ o i.MX 6UltraLite que requiera la evaluación de soluciones de fuentes de alimentación alternativas.

Funciones
  • Sistema integrado completo para el desarrollo rápido de los sistemas NXP i.MX 6ULL, i.MX6 ULZ e i.MX 6UltraLite
  • Modos de baja potencia y compatibles con escalado dinámico voltaje-frecuencia (DVFS)
  • Ethernet, conectividad cableada USB
  • Pantalla LCD incluida para la supervisión de corriente en tiempo real de 6 canales
  • Opciones de arranque seleccionables (SD, eMMC, QSPI)
Opciones de tensión de salida TIDA-050043.1 TIDA-050043.2 TIDA-050043.3 TIDA-050043.4 TIDA-050043.5 TIDA-050043.6 TIDA-050043.7
Tensión de entrada (Min) (V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 1.275 1.35 3.3 1.8 2.8 2.5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 .03 2
Potencia de salida (W) 2.295 2.43 5.94 2.88 1.12 .075 10
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous USB Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEW7.PDF (4043 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM577.ZIP (352 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM576.PDF (648 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM579.ZIP (9338 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFU5.ZIP (1958 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM578.ZIP (435 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM575.PDF (4499 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Monitores de potencia digitales

INA3221 — Monitor de tensión/corriente de salida I2C de 26 V, 13 bits y triple canal con alertas

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83849I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de doble puerto y temperatura industrial con conmutador d

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2054B — Interruptor de alimentación USB de 4 canales, carga de 0.5 A, 2.7-5.5 V, de 70 mΩ, activa-alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22964C — Interruptor de carga de 5.5 V, 3 A, 14 mΩ con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS6521815 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS6521835 — Administración de energía IC (PMIC) para NXP i.MX 6ULL/6UltraLite

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCFV9 — TIDA-050043 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050043 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el procesador NXP i.MX 6ULL
Placa de evaluación
VVDN-3P-SOM — Placas SOM totalmente funcionales que integran TI PMIC, procesadores de aplicaciones NXP e interface

TIDCFV9 — TIDA-050043 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/07/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050043 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el procesador NXP i.MX 6ULL
Placa de evaluación
VVDN-3P-SOM — Placas SOM totalmente funcionales que integran TI PMIC, procesadores de aplicaciones NXP e interface

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfv9 or www.ti.com/lit/xx/tidcfv9/tidcfv9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFV9. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX6 ULL PDF | HTML 30/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos