TIDA-050045

TIDA-050045

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de TI muestra un convertidor de tipo 3, clase 6, con abrazadera activa de 51 W para dispositivos alimentados (PD) a través de PoE. El controlador TPS23730 PD proporciona detección y clasificación a la vez que contiene un controlador PWM. Este diseño recibe una entrada PoE de 37 V a 57 V y emite un carril de 5 V para aplicaciones como cámaras de red IP y puntos de acceso inalámbricos. 

Funciones
  • PoE PD compatible con IEEE802.3bt de tipo 3
  • Controlador PWM integrado para configuración de retorno o de abrazadera activa
  • Trama de frecuencias para reducir las interferencias electromagnéticas
  • Control de arranque suave con arranque avanzado y protección contra sobrecarga en modo hiccup
  • Señal automática de mantenimiento de potencia (MPS)
  • Desconexión suave
Equipos de comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEX8.PDF (7810 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM701.PDF (456 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM700.PDF (144 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM703.ZIP (5019 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFX4.ZIP (940 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM702.PDF (1681 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM699.PDF (444 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD18503Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23730 — PD de PoE 2 IEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-6, con controlador CC-CC de alta eficiencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1.5 %
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
* Guía de diseño Type 3 IEEE802.3bt-ready Active Clamp Forward Converter PoE Powered Device Refe PDF | HTML 21/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos