TIDA-050050

TIDA-050050

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de módulo de cámara responde a la necesidad de cámaras pequeñas de bajo costo en los sistemas automotrices de asistencia al conductor (ADAS) a través de la combinación de un generador de imágenes de 1.3 megapíxeles con procesador de señal de imagen (ISP) integrado y un serializador FPD-Link III de TI de 12 bits y 100 MHz. Además, proporciona una fuente de alimentación de circuito integrado de gestión de energía (PMIC) para ambos dispositivos en un formato ultrapequeño.

Este diseño incluye una interfaz serie de alta velocidad para conectar un módulo remoto de cámara automotriz a una pantalla o a un sistema de procesamiento de visión artificial con un cable coaxial que transmite tanto datos como alimentación. La tecnología FPD-Link III de serializadores/deserializadores (SerDes) utilizada en este diseño de referencia permite la transmisión de datos de video sin procesar o procesados, señales de control bidireccionales y alimentación a través de coaxial (POC) utilizando un único cable.

Funciones
  • Diseño de espacio optimizado con fuente de alimentación integrada que cabe en una placa de circuito impreso (PCB) única de 18 mm x 18 mm
  • La fuente de alimentación integrada TPS650320-Q1 incluye tres convertidores reductores y reguladores de caída baja (LDO) para permitir la generación de alimentación de alta eficiencia y bajo nivel de ruido
  • Fuentes de alimentación compatibles con redes de pares (P2P) que permitan aplicaciones de seguridad funcional
  • Permite aplicaciones de cámara de hasta 1 MP/60 fps a través del DS90UB933-Q1
  • Sensor de imagen OX01F10 de 1.3 MP de Omnivision que proporciona HDR YUV422, RGB888, RAW
  • Conector coaxial único Rosenberger Fakra para video digital, alimentación, control y diagnóstico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUBF0.PDF (1664 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM991.PDF (272 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM990.PDF (157 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM993.ZIP (1177 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG36.ZIP (872 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM992.PDF (1501 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM989.PDF (353 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB933-Q1 — Serializador FPD-Link III de 12 bits y 100 MHz para cámaras 1 MP/60 fps y 2 MP/30 fps

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650320-Q1 — Circuito integrado de gestión de energía (PMIC) automotriz de 18 V y 800 mA con tres convertidores r
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
* Guía de diseño Automotive 1.3-MP Low-Cost Camera Module Ref Des|YUV422, PMIC, FPD-Link III, POC PDF | HTML 10/01/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos