TIDA-050053

TIDA-050053

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de fuente de alimentación de inversión admite una tensión de salida de –12 V a una corriente de hasta 1.2 A desde una entrada de 8 V a 16 V. Esta tensión negativa es necesaria para muchas aplicaciones como la polarización de módulos ópticos, controladores de línea, amplificador operacional y otras aplicaciones de baja potencia. El uso del convertidor de potencia TPS62933 permite un diseño muy simple de inversor de tensión negativa (reductor-elevador inversor) para crear una tensión de salida negativa de –12 V a corrientes de 1.2 A.

Funciones
  • Diseño de fuente de alimentación inversora simple
  • Amplio rango de tensión de entrada de 8 V a 16 V
  • Corriente de salida continua de hasta 1.2 A
  • Bajo ruido (menos del 1 % de rizado de salida)
  • Modo de control de corriente máxima con compensación interna
  • Temperatura de unión de funcionamiento: De -40 °C a 150 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUE82A.PDF (929 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM957.PDF (138 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM956.PDF (142 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM959.ZIP (1746 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG28.ZIP (671 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM958.PDF (497 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM955.PDF (232 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62933 — Convertidor buck sincrónico de 3.8 V a 30 V, 3 A, 200 kHz a 2.2 MHz, baja IQ en el encapsulado SOT-5
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
* Guía de diseño 8-V to 16-V Input, 1.2-A, –12-V Inverting Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos