TIDA-050055

TIDA-050055

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-050055 cuenta con el convertidor reductor TPSM82903 VIN de 3 V a 17 V con inductor integrado y fue desarrollado para tareas que tienen un espacio de diseño muy limitado. El diseño de referencia reduce el voltaje de entrada a 1.2 V VOUT y es capaz de suministrar hasta 3 A de carga con alta eficiencia y baja corriente de reposo. El tamaño total de la solución, incluidos todos los componentes externos, es de 20 mm². Este diseño proporciona una conversión de CD/CD de alta eficiencia con la corriente de reposo (IQ) de funcionamiento más baja de la industria, todo ello con un espacio increíblemente reducido.

Funciones
  • Tamaño total reducido de la solución de 20 mm²
  • Densidad de potencia de 150 mA/mm²
  • Tensión de entrada de 3 V a 17 V
  • Corriente de salida continua de hasta 3 A
  • IQbaja: 4 µA típico
  • Temperatura de unión de funcionamiento: De -40 °C a 125 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUC99.PDF (994 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMAR3.PDF (909 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAR2.PDF (119 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAR5.ZIP (78193 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG93.ZIP (94 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAR4.ZIP (251 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAR1.PDF (238 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM82903 — Módulo convertidor reductor síncrono de 3 V a 17 V, 3 A, alta eficiencia y baja IQ con inductor inte
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
* Guía de diseño High-Power Density 17-V, 3-A Buck Converter Module Reference Design PDF | HTML 18/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos