TIDA-050056

TIDA-050056

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-050056 es un diseño de referencia de convertidor reductor de voltaje de entrada de 5 V a 17 V que está pensado para tareas que tienen un espacio de diseño muy limitado.  Con el convertidor reductor TPS629210-Q1, el diseño de referencia reduce el voltaje de entrada a 3.3 V de salida y es capaz de suministrar hasta 1 A de carga con alta eficiencia y baja corriente de reposo. El inductor usado en este diseño es un inductor de 1.5 μH con aproximadamente 138 mΩ DCR. El tamaño total de la solución, incluidos todos los componentes externos, es de 20 mm². Este diseño ofrece una conversión de CC/CC de alta eficiencia y un tamaño reducido de la solución con una corriente de reposo (IQ) de funcionamiento baja. El mismo diseño es aplicable al dispositivo TPS629210, que es compatible pin a pin con el TPS629210-Q1.

Funciones
  • ‍Solución total reducida de 20 mm²
  • Densidad de potencia de 50 mA/mm²
  • Tensión de entrada de 5 V a 17 V
  • Corriente de salida continua de hasta 1 A
  • Baja IQ: 4 μA típico
  • Temperatura de unión de funcionamiento de -40 °C a 150 °C
Opciones de tensión de salida TIDA-050056.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 17
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 3.3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Integrated Switch
Automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUC56.PDF (1934 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMA40.PDF (156 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA39.PDF (152 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA42.ZIP (10702 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG46.ZIP (5201 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA41.PDF (382 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA38.PDF (232 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS629210-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 17 V, 1 A, alta eficiencia y bajo IQ para automoción en SOT-5

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño High Power Density 12-Vin, 3.3-Vout, 1-A Buck Converter Reference Design PDF | HTML 15/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos