TIDA-050071

TIDA-050071

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de la fuente de alimentación del procesador externo de la batería para uso automotriz proporciona un árbol de alimentación de potencia protegido y versátil para alimentar los procesadores comunes de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y de infoentretenimiento, como el TDA4x-Q1 y el AM6x-Q1. Los procesadores descritos funcionan con sistemas de fusión de sensores, módulos de cámara y controladores de dominio. Las instrucciones detalladas ayudan a los diseñadores a crear sistemas de potencia protegidos. Se proporcionan carriles de potencia adicionales para la memoria DDR (Double Data Rate) y cargas auxiliares. El diseño incluye un microcontrolador MSPM0 (MCU) integrado para programar las tensiones y la secuenciación del carril de potencia.

Funciones
  • Carriles de fuente de alimentación totalmente integrados para TDA4x-Q1, AM69x-Q1, AM62x-Q1 y más procesadores
  • Diseño compacto (54 mm × 54 mm)
  • Admite arranque en frío hasta 3 V
  • Bajo número de piezas en la lista de materiales (BOM)
  • Carriles de potencia adicionales para alimentar cargas auxiliares
  • Programabilidad integrada
Opciones de tensión de salida TIDA-050071.1 TIDA-050071.10 TIDA-050071.2 TIDA-050071.3 TIDA-050071.4 TIDA-050071.5 TIDA-050071.6 TIDA-050071.7 TIDA-050071.8 TIDA-050071.9
Tensión de entrada (Min) (V) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 1.8 3.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3.5 3 .01 .3 .3 .4 .4 2 2
Potencia de salida (W) 9.9 6.3 9.9 .018 .54 .54 .72 .72 3.6 3.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF54.PDF (1003 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB47.PDF (232 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBU8.PDF (127 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBV0.ZIP (3613 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC893.ZIP (1025 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBU9.PDF (1123 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBU7.PDF (330 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

MSPM0L1306-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMQ66430-Q1 — Convertidor reductor síncrono bajo de 36 V y 3 A de grado automotriz con IQ de 1,5 µA

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74900-Q1 — Diodo con disyuntor y protección contra subtensiones y sobretensiones con salida de falla ideal para

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B4255-Q1 — Regulador LDO de 70 mA y 40 V con seguimiento de tensión y tolerancia de seguimiento de 5 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22995H-Q1 — Interruptor de carga de 5.5 V, 3 A, 19 mΩ con tiempo de elevación ajustable para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200A-Q1 — Regulador de terminador DDR de fuente y disipador

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS6521905-Q1 — IC automotriz de administración de potencia programable (PMIC) por el usuario con tres convertidores
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
* Guía de diseño Off-Battery Processor Power Reference Design for ADAS and Infotainment Applications PDF | HTML 14/08/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos