TIDA-050072

TIDA-050072

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un adaptador USB PD3.0 de 65 W diseñado para muchas aplicaciones de carga, incluidos teléfonos móviles, computadoras portátiles y tabletas. El diseño logra una alta eficiencia y densidad de potencia con el uso del transistor de efecto campo (FET) de nitruro de galio (GaN) integrado LMG3624 con emulación de detección de corriente. La alta eficiencia se logra mediante el convertidor de retorno cuasirresonante, que proporciona un equilibrio entre simplicidad y bajas pérdidas de conmutación.

Funciones
  • Se logra una densidad de potencia de 25.29 W/in³ para diseños de adaptadores compactos
  • Eficiencia a carga completa de 92.83 %, entrada de 90 VCA
  • Eficiencia a carga completa de 94.09 %, entrada de 115 VCA
  • Eficiencia a carga completa de 94.32 %, entrada de 230 VCA
  • Reducción de pérdida de 160 mW proporcionada con detección de corriente integrada sin pérdidas
  • Potencia en modo de espera de 30 mW a 115 VCA
Opciones de tensión de salida TIDA-050072.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.25
Potencia de salida (W) 65
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF57.PDF (1683 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMC71.PDF (262 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMC70.PDF (161 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC73.ZIP (1717 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGJ6.ZIP (930 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMC72.PDF (1215 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMC69.PDF (613 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3624 — Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de 700 V y 155 mΩ con controlador, protección y detección
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
* Guía de diseño 65-W, GaN-Based USB PD 3.0 USB Type-C® Adapter Reference Design PDF | HTML 28/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos