TIDA-050077

TIDA-050077

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia ilustra un sistema de protección de ruta de potencia de entrada de 12 V y 4 kW para servidores de centros de datos, con seis dispositivos de fusibles electrónicos TPS25985 en paralelo. El TPS25985x es un dispositivo compacto, integrado en un paquete, se puede conectar en paralelo, de alta corriente para protección de circuitos y administración de potencia. El objetivo principal de este diseño de referencia es demostrar el rendimiento térmico del fusible electrónico TPS25985 cuando dos dispositivos se colocan en la misma área: uno en la parte superior y otro en la parte inferior de la placa de circuito impreso (PCB). En esta configuración, los cuatro dispositivos se encuentran en la capa superior, mientras que los otros dos se colocan en la capa inferior alineándose directamente con el segundo y tercer dispositivos en la capa superior.

Funciones
  • Capaz de conducir 350 A RMS de corriente a una temperatura ambiente elevada de 55 °C, sin necesidad de flujo de aire externo
  • Umbral del disyuntor programable de 220 A a 330 A mediante puentes integrados
  • LED de estado para indicaciones de alimentación correcta y fallos
  • Opciones para acoplar el ciclo de potencia de habilitación y la descarga de salida rápida
  • Opción de aplicar transitorios de carga personalizados mediante transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico (MOSFET) integrados, circuitos de control de puerta y resistencias de carga
  • Opción de realizar un cortocircuito en caliente en la salida mediante MOSFET integrados, circuitos de control de compuerta y cinco resistencias de 1 mΩ en paralelo
  • Monitoreo de la temperatura de la PCB en diferentes ubicaciones mediante sensores de temperatura analógicos integrados
Opciones de tensión de salida TIDA-050077.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 300
Potencia de salida (W) 3600
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF75.PDF (3186 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDME28.PDF (762 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD26.ZIP (15 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME30.ZIP (6592 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGX2.ZIP (1572 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME29.PDF (3234 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

PDF | HTML
TIDME27.PDF (1189 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25985 — eFuse compacto apilable de 4.5 V a 16 V, 0.59 mΩ, 80 A con monitor de corriente preciso y rápido
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
* Guía de diseño 4kW, 12V Input Power Path Protection Reference Design Using Stackable eFuse PDF | HTML 3/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos