TIDA-050089

TIDA-050089

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor de bus de bucle cerrado 48 V a 12 V, 1.1 kW y alta densidad basado en un reductor bifásico para informática empresarial. Este diseño alcanza una eficiencia de pico de aproximadamente el 98 %. El diseño utiliza el LMG3100R017, uno de los dispositivos de etapa de potencia de nitruro de galio (GaN) de alto rendimiento de TI. El circuito de control utiliza el UCD3138A, un microcontrolador de alto rendimiento en un encapsulado plano cuádruple sin patillas (QFN) de 40 pines.

Funciones
  • Alta densidad de potencia con una alta eficiencia de pico (aproximadamente 98 %) y a plena carga
  • Topología regulada sin transformador
  • Bajo número de piezas en la lista de materiales (BOM)
  • Diseño manual fácil de implementar en formato de cuarto de ladrillo (36.8 mm x 58.4 mm x 18 mm)
  • Elevador configurable de 12 V-48 V
  • Compatible con PMBus®
  • Diseño ampliable a una mayor potencia (2 kW o más): TIDA-050095
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFF3.PDF (777 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB60.PDF (356 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURB61.PDF (129 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURB63.ZIP (3472 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC901.ZIP (977 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURB62.PDF (2610 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBW5.PDF (491 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3100R017 — FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM365R6 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.6 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de 1
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
* Guía de diseño 48V–12V GaN-Enabled 1.1kW, Two-Phase Buck Converter, One-Fourth Brick Power Module Reference Design PDF | HTML 15/10/2025

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-050095 — Diseño de referencia de módulo reductor tetrafásico de 1/4 de ladrillo de 48 V–12 V y 2 kW de GaN

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos