TIDA-050096

TIDA-050096

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra dos métodos para conectar en paralelo el regulador lineal TPS7B7702-Q1 con el fin de alcanzar corrientes de carga más altas, que pueden ser necesarias en aplicaciones comunes, como las fuentes de alimentación fantasma. El primer enfoque utiliza amplificadores operacionales externos (op amps) para conectar en paralelo cuatro canales TPS7B7702-Q1, suministrando hasta 1.2 A a la carga. Esta técnica es escalable y se pueden conectar en paralelo más canales reguladores lineales para obtener corriente adicional. El segundo enfoque utiliza resistencias de lastre para conectar en paralelo dos canales TPS7B7702-Q1, lo que proporciona hasta 500 mA de corriente de salida.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFE2.PDF (8255 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB64.PDF (272 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBW7.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBW9.ZIP (1812 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC902.ZIP (4914 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBW8.PDF (1250 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBW6.PDF (407 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

LMV321A-Q1 — Amplificador operacional de salida de carril a carril automotriz, monocanal, 5.5 V, 1 MHz y 4 mV de

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B7702-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de antena ajustable de doble canal, 300 mA y sin batería (40 V) p

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA388-Q1 — Amplificador de precisión, de gran ancho de banda, deriva cero y cruce por cero, apto para el sector
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
* Guía de diseño Scalable, High-Current, Parallel Automotive Reference Design PDF | HTML 16/10/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos