TIDA-060002

TIDA-060002

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza el amplificador con retroalimentación de corriente de alta tensión y alta velocidad THS3491 para demostrar una capacidad de accionamiento de corriente de salida superior a 1 A en una baja carga resistente o de alta carga capacitiva, a la vez que mantiene un gran ancho de banda de la señal de 100 MHz a 20 VPP. La alta corriente de salida se consigue utilizando dos o más amplificadores THS3491 en configuración de carga compartida para optimizar el ancho de banda de grandes señales y el rendimiento de la distorsión. El THS3491 permite aplicaciones con alta carga capacitiva gracias a su ancho de banda de 900 MHz y a su capacidad de transmisión de corriente de salida lineal de ±420 mA. El diseño utiliza el encapsulado VQFN-16 (RGT) debido al mejor gran ancho de banda de la señal, baja distorsión y rendimiento térmico óptimo.

Funciones
  • Accionamiento de la corriente de salida ≥1 A
  • Mando de alta carga capacitiva de 100 pF a 1000 pF
  • Oscilación de la tensión de salida de 20 Vpp a 100 MHz, RL = 20 Ω
  • Oscilación de la tensión de salida de 20 Vpp a 30 MHz, RS = 20 Ω y CL = 1 nF
  • Gran ancho de banda de la señal >100 MHz
  • Flexibilidad para el accionamiento de corriente de salida (dos, tres o cuatro amplificadores paralelos)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE75.PDF (1670 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXG4.PDF (148 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXG2.PDF (42 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXG5.ZIP (2746 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEZ0.ZIP (3800 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXG6.PDF (1976 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXG3.PDF (179 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS3491 — Amplificador de corriente de salida de alta potencia a 900 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 100-MHz, 1 A Output Current Driver Reference Design 2/11/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00023 — Diseño de referencia para la implementación del concepto de reparto de carga para aplicaciones de se

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos