TIDA-060019

TIDA-060019

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un monitor de derivación de corriente bidireccional de lado bajo que utiliza amplificadores de alta velocidad. Está diseñado para aplicaciones que podrían beneficiarse de una detección de fallos más rápida, un control de motor de derivación única, frecuencias de conmutación más altas, una mayor ganancia y un ruido de muestreo de ADC general reducido. Este diseño funciona con ganancia OPA365-Q1, OPA2836-Q1 y OPA607 en 10 V/V para monitorear una derivación 1 mΩ. La configuración predeterminada es para sistemas ≤45 A y detecta con precisión transitorios de hasta ±50 Vcc, para un rango de Vcc de 2.2 V a 5.5 V. La configuración predeterminada logra un tiempo de estabilización <250 ns para el período típico de adquisición de 3.3 V, ADC interno de 12 bits de la mayoría de los microcontroladores de motores de TI. Esta guía de diseño revisará las consideraciones necesarias para una detección de corriente rápida y precisa, y para la seguridad y eficiencia del sistema. 

Funciones
  • Tiempo de estabilización <250 ns 1/2 LSB para 12 bits, 3.3 VADC (0.4 mV)
  • Se puede conectar fácilmente a la placa existente para la validación
  • Compare rápidamente los tipos de amplificadores y filtros
  • Ganancia predeterminada: 10 mV/A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEH2C.PDF (1771 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM767.PDF (147 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM766A.PDF (226 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM769.ZIP (999 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFY7.ZIP (299 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM768.PDF (55 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM765.PDF (200 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2607 — Amp op CMOS de precisión, de baja potencia, de doble canal y 50 MHz descompensado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2607-Q1 — Amp op CMOS descompensado de 50 MHz, de doble canal, con salida de carril a carril, de grado automot

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2836 — Amp op doble, de muy baja potencia, con salida de carril a carril, con entrada de carril negativo, V

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2836-Q1 — Amp op CMOS, doble, muy baja potencia, salida carril a carril, amplificador óptico VFB, de grado aut

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365-Q1 — Amplificador operacional automotriz de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA607 — Amplificador operacional CMOS descompensado de baja potencia y precisión a 50 MHz para sistemas sens

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA607-Q1 — Amplificador operacional CMOS, 50 MHz, baja potencia, ganancia de 6 V/V estable, salida de carril a
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
* Guía de diseño High-Speed Low-Side Current Sense Reference Design (Rev. C) PDF | HTML 23/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos