TIDA-060020

TIDA-060020

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un módulo de entrada analógica 4 mA a 20 mA de canal único que admite el protocolo de comunicación de transductores remotos direccionables en carretera (HART), lo que permite la comunicación digital bidireccional entre transmisores de campo y controladores lógicos programables (PLC). La corriente de bucle, que representa la variable primaria, fluye a través de una resistencia de detección de corriente que produce una tensión proporcional que se digitaliza mediante un convertidor analógico a digital (ADC) sigma-delta de precisión (ADS1260). En este diseño, se utiliza un módem DAC8740H para implementar la comunicación HART en el bucle actual. El ADS1260 y el DAC8740H se conectan a un microcontrolador externo que controla el muestreo del ADS1260 e incluye una pila de software HART compatible con el protocolo HART. Este diseño también presenta aislamiento digital, un amplio rango de fuente de alimentación y una referencia de tensión externa de alta precisión para el ADC.

Funciones
  • Entrada analógica de 4-20 mA con módem HART
  • Medición de corriente de bucle de precisión alta <0.05 % FSR TUE
  • Cumplimiento de la capa física de HART probado
  • Entrada de fuente de alimentación de 6 V a 28 V
  • 20 bits eficaces para la medición de corriente de bucle
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEG0.PDF (1154 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXC1.PDF (134 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXB9.PDF (49 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXC2.ZIP (797 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEY0.ZIP (450 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXC3.PDF (596 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXC0.PDF (193 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7741 — Aislador digital de 4 canales, 3/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7742 — Aislador digital de 4 canales, 2/2, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV760 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1260 — ADC delta-sigma de 24 bits, 40 kSPS y 5 canales con PGA, VREF e IDAC para la automatización de fábri

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8740H — Módem compatible con HART®, FOUNDATION Fieldbus™ y PROFIBUS PA con interfaz UART

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño HART Enabled PLC Analog Input Module Reference Design 24/10/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos