TIDA-060021

TIDA-060021

Archivos de diseño

Información general

Este diseño utiliza un amplificador de alta velocidad OPA2810 para proporcionar dos placas de filtro de paso bajo de retroalimentación múltiple (MFB) con frecuencias de corte de 1 MHz. La placa de cuarto orden proporciona un filtro de cuarto orden con alta ganancia y desplazamiento pronunciado. La placa de alta impedancia (High-Z) es un filtro de segundo orden diseñado para sistemas con una gran impedancia de salida en la etapa anterior. Ambas placas de este diseño de referencia ofrecen a los ingenieros un filtro de alta ganancia y amplio rango de suministro con un enfoque en minimizar el ruido y la distorsión.

Funciones
  • Filtro de paso bajo en cascada para lograr una ganancia de hasta 40 dB y un corte de frecuencia de 1 MHz
  • Topología de retroalimentación múltiple para diseños de cuarto y segundo orden
  • Diseño compacto de dos etapas para filtros de segundo o cuarto orden de alta ganancia
  • Sobreimpulso y timbre mínimos resultantes de una alta estabilidad
  • Diseño de baja distorsión y bajo nivel de ruido
  • Utiliza la entrada JFET OPA2810 para obtener un bajo ruido de entrada, una alta relación de rechazo de modo común (CMRR) y una rápida velocidad de subida
  • Admite un amplio rango de tensión de suministro y diseños de alta tensión de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEH7B.PDF (1453 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZ57.ZIP (171 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ56.ZIP (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ59.ZIP (1455 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFB9.ZIP (1777 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ58.PDF (254 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ55.ZIP (208 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2810 — Amp op de doble canal, alto rendimiento, 27 V, 105 MHz, entrada RRIO FET
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
* Guía de diseño Cascaded high-gain active LPF reference design for high-impedance applications (Rev. B) PDF | HTML 26/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos