TIDA-060029

TIDA-060029

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia, TIDA-060029, demuestra una solución de cadena de señales analógicas para aplicaciones de medidor LCR que utiliza un método de medición de impedancia de equilibrio automático.

Funciones
  • Mide una amplia gama de componentes (L, C, R) con valores de impedancia que van de 1 Ω a 10 MΩ
  • Frecuencia de funcionamiento de hasta 100 kHz
  • Probado a 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz y 100 kHz
  • Precisión de la impedancia del 0.1 %
  • Funcionamiento inherentemente estable de la cadena de señales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEU6B.PDF (1996 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM637.PDF (412 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM636.PDF (93 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM639.ZIP (888 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFV8.ZIP (602 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM638.PDF (733 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM635.PDF (264 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

BUF634A — Búfer de alta velocidad de 210 MHz y 250 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2810 — Amp op de doble canal, alto rendimiento, 27 V, 105 MHz, entrada RRIO FET
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
* Guía de diseño LCR Meter Analog Front-End Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 21/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos