TIDA-060032

TIDA-060032

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza sensores de efecto Hall para implementar un disparador que emite una tensión variable en función de la distancia a la que se presiona el disparador. Este tipo de disparadores son útiles en herramientas eléctricas inalámbricas o cualquier otro equipo final que utilice información de desplazamiento del disparador.

El diseño utiliza un enfoque sin contacto que reduce el desgaste en comparación con los disparadores mecánicos tradicionales y así mejora la vida útil del producto. Los interruptores de efecto Hall de baja potencia se utilizan junto con un interruptor de carga para mantener el sistema en modo de espera de baja potencia cuando no se presiona el disparador. Además, está disponible una función de protección de campo magnético opcional que desactiva la salida de tensión cuando hay un campo magnético externo fuerte presente.

Funciones
  • Hasta 10 mm de desplazamiento del disparador convertido en tensión
  • Error de tensión medido <3 % sin calibración y <0.5 % con calibración
  • Desactiva la salida de tensión cuando se detectan campos magnéticos externos fuertes (opcional)
  • Funciona con baterías AAA o una fuente de alimentación externa de 5 a 30 V.
  • Bajo consumo de corriente del sistema en modo de reposo (3.5 a 6.9 µA, dependiendo del nivel de protección seleccionado contra campos magnéticos externos)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUBY9.PDF (1796 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM981.PDF (245 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM980.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM983.ZIP (1031 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG33.ZIP (944 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM982.PDF (615 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM979.PDF (239 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

TLV9061 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 10 MHz, para aplicaciones de costo optimizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5032 — Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores lineales de efecto Hall

DRV5056 — Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22917 — Interruptor de carga de fugas de 5.5 V, 2 A, 80 mΩ, 10-nA, con tiempo de elevación ajustable y desca

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74AUP1G00 — Puerta NAND única de baja potencia, de 1 entrada, de 0.8 V a 3.6 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74HCS00 — Puertas NAND de baja potencia, 4 canales, 2 entradas, 2 V a 6 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection

Este diseño de referencia utiliza sensores de efecto Hall para implementar un disparador que emite una tensión variable en función de la distancia a la que se presiona el disparador. Este tipo de disparadores son útiles en herramientas eléctricas inalámbricas o cualquier otro equipo final que (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060032 — Diseño de referencia de disparador de velocidad variable de efecto Hall, sin contacto, con protecció
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060032 — Diseño de referencia de disparador de velocidad variable de efecto Hall, sin contacto, con protecció
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
* Guía de diseño Contactless, Hall-Effect Variable-Speed Trigger Ref. Des. W/ External Field Prot PDF | HTML 17/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos