TIDA-060042

TIDA-060042

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-060042 demuestra un circuito de detección de temperatura ratiométrico totalmente graduado en espacio utilizando el ADS1282EVM-PDK. Este circuito mide la temperatura hasta en 10 ubicaciones múltiples sin utilizar búferes. La mayoría de las aplicaciones espaciales requieren medición de temperatura en múltiples subsistemas que se beneficiarán de este circuito multiubicación.

Funciones
  • Mida la temperatura en hasta 10 ubicaciones múltiples
  • Detección de temperatura radiométrica
  • Precisión del 99.93 %
  • No se utiliza el búfer
  • Tamaño reducido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF19.PDF (888 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMAV3.PDF (268 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAV2.PDF (155 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAV5.ZIP (2113 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGA1.ZIP (1614 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAV4.PDF (202 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAV1.PDF (386 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4501-SP — Regulador de caída baja (LDO) resistente a la radiación, 1.5 A y entrada de 1.5 V a 20 V, QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1282-SP — Convertidor analógico a digital (ADC) de alta resolución, resistente a la radiación, QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

LMP7704-SP — Amp. de amplio rango de sum. con polariz., RRIO, de ent. baja de precis., QLM-V y resist. a la rad.
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
* Guía de diseño Series Resistance Temperature Detector (RTD) Sensing Reference Design PDF | HTML 26/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos