TIDA-060045

TIDA-060045

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra la detección de posición lineal de precisión y baja latencia de un objetivo magnético N45 mediante el uso de uno o varios sensores de efecto Hall 3D TMAG5170 equidistantes con interfaz periférica en serie (SPI) de 10 MHz y alta velocidad, donde la fuerza del campo magnético del eje Z y del eje X, así como los datos de verificación por redundancia cíclica (CRC), se transmiten en un único marco de 32 bits para una latencia baja y una integridad de datos mejorada. La interfaz digital con entrada y salida (E/S) de 3.3 V es compatible con MCU C2000™ Launchpad y permite evaluar nuestra tecnología de detección de efecto Hall 3D con un C2000™, Sitara u otros MCU.

Funciones
  • El sensor de efecto Hall 3D de un solo chip con ADC y SPI integrados reduce el tamaño de la lista de materiales (BOM) y la placa de circuito impreso (PCB).
  • La precisión de posición lineal, que suele ser de ±0.15 mm en un rango de 100 mm, usa cuatro sensores de efecto Hall 3D para crear sistemas de detección de posición lineal más precisos.
  • Los sensores de efecto Hall 3D con una sensibilidad configurable de ±25 mT a ±100 mT y de ±75 mT a ±300 mT ayudan a ajustar el rango de medición para una mejor precisión.
  • Las tasas de muestreo de hasta 8 kHz, baja latencia de 57.5 us y SPI de 10 MHz permiten un control de posición de mayor velocidad.
  • El pin ALERT dedicado permite el inicio simultáneo de la conversión de los ejes X, Y y Z a través de varios sensores de efecto Hall 3D.
  • Las funciones de diagnóstico de los sensores de efecto Hall 3D ayudan a detectar e informar fallas tanto a nivel del sistema como del dispositivo, y simplifican el diseño para la seguridad funcional.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF78.PDF (2550 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCX3.PDF (196 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCX2.PDF (153 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCX5.ZIP (1450 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGP0.ZIP (529 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCX4.PDF (680 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCX1.PDF (271 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de posición lineal y angular multieje

TMAG5170 — Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de posición lineal y angular multieje

TMAG5273 — Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F280049C de MCU Piccolo C2000

Este diseño de referencia demuestra la detección de posición lineal de precisión y baja latencia de un objetivo magnético N45 mediante el uso de uno o varios sensores de efecto Hall 3D TMAG5170 equidistantes con interfaz periférica en serie (SPI) de 10 MHz y alta velocidad, donde la fuerza del (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010232 — AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis TIDA-060045 — Diseño de referencia de detección de posición lineal precisa de baja latencia con cuatro sensores de TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-02011 — Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real TIDM-DC-DC-BUCK — Diseño de referencia de convertidor reductor CC/CC no aislado controlado digitalmente
Placa de evaluación
DRV8351EVM — Módulo de evaluación DRV8351 DRV8363-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8363-Q1 DRV8376EVM — Módulo de evaluación DRV8376
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-BUCKCONV — Convertidor reductor de potencia digital BoosterPack
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F280049C de MCU Piccolo C2000

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010232 — AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis TIDA-060045 — Diseño de referencia de detección de posición lineal precisa de baja latencia con cuatro sensores de TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-02011 — Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real TIDM-DC-DC-BUCK — Diseño de referencia de convertidor reductor CC/CC no aislado controlado digitalmente
Placa de evaluación
DRV8351EVM — Módulo de evaluación DRV8351 DRV8363-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8363-Q1 DRV8376EVM — Módulo de evaluación DRV8376
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-BUCKCONV — Convertidor reductor de potencia digital BoosterPack
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
* Guía de diseño Accurate Low Latency Linear Position Sense Reference Design With Quad 3-D Hall-Effect Sensors PDF | HTML 9/05/2024
Certificado TIDA-060045 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 9/04/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración
TMAG5170-CODE-EXAMPLE — Ejemplo de código C TMAG5170 y TMAG5170-Q1
Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE — C2000Ware para MCU C2000

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — Software de simulación magnética que incluye movimiento mecánico y salida de sensores

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos