TIDA-060048

TIDA-060048

Archivos de diseño

Información general

La eficiencia y el diagnóstico necesarios para los sistemas de llamada de emergencia (eCall) automotrices generan requisitos únicos para el subsistema de audio, como el diagnóstico de grabación, el diagnóstico de los altavoces y el bajo consumo de potencia. Este diseño muestra cómo utilizar nuestro códec de audio de dos canales para uso automotriz y un amplificador de audio de clase D para aplicaciones eCall. El diseño de referencia también destaca factores de diseño críticos y ventajas de nuestro diseño, como bajo consumo de potencia y eficiencia, salida de audio fuerte y clara y diagnóstico y protección integrados.

Funciones
  • Cumple con los límites de emisiones radiadas CISPR 25 de clase 5.
  • 22 W a una potencia de salida de carga de 4Ω
  • Diagnóstico y protección de fallos de registro de entrada integrados
  • Diagnóstico de carga de los altavoces integrado
  • Configuración de registro incluida para el TAC5312-Q1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFC9.PDF (877 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDME53.PDF (489 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME52.PDF (342 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME55.ZIP (10272 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGX7.ZIP (1438 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME54.PDF (2031 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME51.PDF (660 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CODEC de audio

TAC5312-Q1 — Códec de audio estéreo para automoción con ADC de 104 dB, DAC de 114 dB, entrada de alta tensión, po

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para uso automotriz

TAS5441-Q1 — Amplificador de audio Clase D mono con entrada analógica de 22 W, 4.5 a 18 V para uso automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR43620-Q1 — Regulador reductor síncrono automotriz de 3 V a 36 V, 2 A, baja EMI con baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E007 — Diodo doble de protección contra ESD de 10 pF, 13 V y ±8 kV para interfaces de datos de señal AC<

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A52-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y
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
* Guía de diseño Automotive Emergency Call Audio Subsystem Reference Design PDF | HTML 1/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos