TIDA-080000

TIDA-080000

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia ofrece a los desarrolladores la posibilidad de implementar rápidamente un subsistema de pantalla 1080p de factor de forma pequeño. Cuenta con el conjunto de chips de pantalla TI DLP® Pico™ TRP de 1080p de 0.33 pulgadas (8.38 mm) y está implementado en el módulo de evaluación (EVM) DLP LightCrafter™ Display 3310. Puede utilizarse en diversas aplicaciones, como televisores inteligentes móviles, proyectores móviles, señalización digital y muchas más. El diseño incorpora el dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP3310 1080p, los controladores de pantalla DLPC3437 y los circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) y el controlador LED DLPA3000.

Funciones
  • Resolución de 1920 × 1080
  • Factor de forma general pequeño (5.5 × 5.2 × 2.6)"
  • Brillo de 300 lúmenes RGB (LED R, G y B de 6 A)
  • Diseño compacto de la placa de circuito impreso compatible con el motor óptico de 1080p (DLP3310) e incluye conectividad HDMI y USB
  • Se utiliza en el diseño DLPDLCR3310EVM
  • Entrada de 19 V y accionamiento de corriente LED de hasta 6 A
  • Interfaz gráfica de usuario del software de PC para personalizar la configuración de la pantalla
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE81.PDF (2164 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRX39.PDF (1785 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX36.ZIP (189 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX37.ZIP (13061 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEV8.ZIP (7922 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXD9.ZIP (4949 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRX38.ZIP (750 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPA3000 — Controlador PMIC/LED DLP® para DMD DLP3010 (720p de 0.3)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC3437 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP3310 (1080p de 0.33)

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD portátil y de consumo

DLP3310 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.33 pulgadas
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
* Guía de diseño Mobile 1080p Display Reference Design Using DLP® 0.33 inch Micromirror Array 31/10/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos