TIDC-BLE-METER-READING

TIDC-BLE-METER-READING

Archivos de diseño

Información general

The TIDC-BLE-METER-READING reference design focuses on an application for reading an energy monitor device over a Bluetooth® low energy (BLE) link using the SimpleLink™ CC2650 multi-standard wireless MCU and corresponding SensorTag module. The module is then connected to the hardware (with a minor modification) from the design TIDM-3OUTMSTSTRP as the metering data source. This reference design also includes an Android application that functions as a remote reader and control terminal.

Funciones
  • Reading of the energy monitor's parameters with Bluetooth Low Energy link
  • Simple creation of Bluetooth Smart profile
  • Interface to energy monitoring device via UART
  • Contains our SimpleLink ultra-low-power wireless microcontroller, MSP430 microcontroller and low-voltage, low-power 7-channel transistor array
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA18.PDF (2585 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRG15.PDF (75 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRG16.ZIP (590 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRG13.PDF (47 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRG14.ZIP (214 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRG19.ZIP (846 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAN3.ZIP (145 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCAN0.ZIP (330 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG18.ZIP (217 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRG17.PDF (528 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRG11.PDF (62 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRG12.ZIP (454 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS770 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA, 10 V e IQ baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores del lado de tierra

ULN2003LV — Controlador de lado bajo de matriz NMOS de 8 V y 7 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDCAH5 — TIDC-BLE-METER-READING Code Examples

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-BLE-METER-READING — Diseño de referencia de Bluetooth de baja energía para monitoreo de energía

TIDCAH5 — TIDC-BLE-METER-READING Code Examples

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/06/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-BLE-METER-READING — Diseño de referencia de Bluetooth de baja energía para monitoreo de energía

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcah5 or www.ti.com/lit/xx/tidcah5/tidcah5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAH5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Bluetooth Low Energy for Energy Monitoring Design Guide 18/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos