TIDC-CC2650-CC2592-EMK

Diseño de referencia de MCU inalámbrica SimpleLink™ CC2650 y extensor de rango CC2592 con un presupu

TIDC-CC2650-CC2592-EMK

Archivos de diseño

Información general

Internet of Things (IoT) applications such as home and industrial automation, lighting, metering and sensor networks could need a longer RF transmission range than the stand-alone SimpleLink(TM) ultra-low power wireless MCU family of devices offer. The CC2650-CC2592 reference design pairs SimpleLink multi-standard CC2650 wireless MCU with the CC2592 range extender to increase the total link budget to 122 dB, enabling significant increase in RF range.

Funciones

  • Optimized integrated power amplifier and low-noise amplifier to increase the transmission range of the C2650 wireless MCU by 3x
  • Up to +22dBm output power to achieve a more stable system with longer range
  • A complete wireless MCU + RF range extender reference design and combo solution
  • Muliti-standard support - Enable ZigBee®, 6LoWPAN, Bluetooth Smart® with CC2650, or replace CC2650 with CC2630 or CC2640 wireless MCUs

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB71.PDF (419 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIZ8.PDF (51 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIZ7.PDF (51 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJ00.ZIP (509 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBH0.ZIP (126 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIZ9.PDF (483 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIZ6.PDF (44 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Otros productos inalámbricos

CC2592Extensor de rango de 2,4 GHz con potencia de salida de hasta +22 dBm

Hoja de datos: PDF
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 122dBm Link Budget with CC2650 and CC2592 Test Results 2/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.