TIDC-CC3200-EPD-DESIGN

TIDC-CC3200-EPD-DESIGN

Archivos de diseño

Información general

Este diseño demuestra la implementación de una pantalla de papel electrónico (EPD) inalámbrica en un único chip, con tecnología Wi-Fi®. Las tecnologías que utilizan pantallas EPD requieren un funcionamiento de baja potencia y un método para que el usuario actualice la información de la pantalla. Este diseño ofrece un control del usuario mediante mantenimiento remoto, un servicio importante en el creciente mercado del Internet industrial de las cosas (IoT). El diseño utiliza el microcontrolador inalámbrico de baja potencia de TI SimpleLink™ Wi-Fi CC3200, lo que le permite al usuario operar con dos baterías AA durante varios meses, según el caso de uso específico. Con un microcontrolador y un procesador de red Wi-Fi integrados, este diseño basado en el CC3200 ofrece una solución de un único chip para una EPD con control remoto, ya sea localmente o a través de Internet mediante el protocolo MQTT.

Funciones
  • Baja potencia, alimentada por batería
  • Conectividad con la nube
  • Control local
  • Soporta 5 tamaños de pantalla
  • Admite gráficos personalizados
  • Opción de difusión de contenido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB20A.PDF (2373 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNW7.PDF (107 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNW6.PDF (194 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNW9.ZIP (327 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCP9.ZIP (248 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNW8.PDF (630 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNW5.PDF (277 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos Wi-Fi

CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCCN6 — TIDC-CC3200 Wireless EPD Design Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3200-EPD-DESIGN — Pantalla electrónica de papel (EPD) con Wi-Fi de baja potencia

TIDCCN6 — TIDC-CC3200 Wireless EPD Design Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/09/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3200-EPD-DESIGN — Pantalla electrónica de papel (EPD) con Wi-Fi de baja potencia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccn6 or www.ti.com/lit/xx/tidccn6/tidccn6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCN6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Low-Power Wireless EPD Display Design Guide (Rev. A) 12/09/2016
Artículo técnico Post an IoT device on your fridge! PDF | HTML 13/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos