TIDC-CC3200SMARTPLUG

TIDC-CC3200SMARTPLUG

Archivos de diseño

Información general

Increasingly, applications require Wi-Fi-enabled energy measurement and control, particularly in end products such as Smart Plugs and Smart Receptacles, and in general application spaces such as home appliances, Smart Grid, and building automation.

The CC3200 Smart Plug is a full system solution, which integrates within a single microcontroller (MCU) the metrology data computation, and handles all Wi-Fi communication, including connection to a cloud server.  The device monitors energy consumption from a single load and controls the high voltage side while communicating data over Wi-Fi to other devices and to Cloud server. The system also includes a Flyback Power Supply Unit (PSU) that powers the system efficiently while being highly compact.

Funciones
  • SimpleLink™ Wi-Fi connectivity over 802.11 b/g/n networks from any mobile device
  • Single-phase energy measurement that calculates current, voltage, power and energy
  • Single Wi-Fi wireless MCU, with integrated ADC to compute the metrology data and handle Wi-Fi communications
  • Discrete metrology circuitry on board
  • Fast-switching solid-state relay to locally or remotely set the power ON or OFF
  • Isolated Flyback Power Supply To Provide Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) Output Regulation without Optical Coupler
  • Includes complete documentation, schematic files, as well as SW source for the embedded and Android mobile application
  • Enables the Internet of Things (IoT)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU983.PDF (847 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFQ9.PDF (237 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFQ8.PDF (319 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61097A-33 — Convertidor elevador con entrada de 0.9 V, salida de 3.3 V, interruptor de derivación y corriente de

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMV324 — Amplificador operacional RRO cuádruple de 5,5 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAL5 — CC3200 Smart Plug Gen1 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos Wi-Fi
CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3200SMARTPLUG — Conexión inteligente CC3200 de Wi-Fi® SimpleLink™

TIDCAL5 — CC3200 Smart Plug Gen1 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 30/06/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Productos Wi-Fi
CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3200SMARTPLUG — Conexión inteligente CC3200 de Wi-Fi® SimpleLink™

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcal5 or www.ti.com/lit/xx/tidcal5/tidcal5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAL5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño SimpleLink Wi-Fi CC3200 Smart Plug Design Guide 1/07/2015
Guía del usuario SimpleLink Wi-Fi CC3200 Smart Plug User's Guide 23/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos