TIDC-DSSS868WMBUS-DC

TIDC-DSSS868WMBUS-DC

Archivos de diseño

Información general

El TIDC-DSSS868WMBUS-DC permite a los recopiladores de datos con firmware optimizado recibir paquetes M-Bus inalámbricos (wM-Bus) en modos de transmisión frecuente (T-) y compactos (C-) a 868.95 MHz. Para mejorar el alcance, también se admite una recepción de paquetes codificada por espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS) personalizada. Este diseño de referencia se puede adaptar para recopiladores de datos y lectores móviles habilitados para wM-Bus y por espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS) en bandas de 169 MHz y 433 MHz.

Funciones
  • Colector de datos alimentado por batería (o lector móvil) para paquetes de datos WM-Bus en modos T y C o codificados DSSS
  • La CC/CC de corriente quiescente (IQ) ultrabaja con entrada de 10 Vin admite varios tipos de baterías, configuraciones y productos químicos.
  • Bloqueo, selectividad y sensibilidad RX líderes del mercado en modo T wM-Bus con variación de velocidad de datos de +-12 % con 100 kcps a 868.95 MHz para un diseño inalámbrico robusto
  • EN13757-4 compatible con los modos T y C de "otro" dispositivo con ejemplos de código abierto para el funcionamiento de recepción
  • Codificación por espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS) de 11 bits (y 16 bits) de los datos admitidos en hardware
  • Este sistema de colector de datos de potencia ultrabaja que funciona con batería está probado e incluye firmware con licencia de código abierto. También incluye archivos de configuración de la interfaz gráfica de usuario (GUI) de estudio SRF7 y guía del usuario y nuestro transceptor inferior a 1 GHz, microcontrolador MSP430 y convertidor reductor de corriente quiescente (IQ) ultrabajo.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA08A.PDF (2992 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFP0.ZIP (40 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFO9.PDF (52 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFP2.ZIP (344 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAK9.ZIP (104 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFP1.PDF (237 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFO8.PDF (46 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62745 — Convertidor reductor con entrada de 3.3 V a 10 V e IQ ultrabajo de 300 mA con VSEL e interruptor de

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5438A — MCU 25 MHz c/ 256 KB flash, 16 KB SRAM, ADC 12 bits, DMA, UART/SPI/I2C, temporiz. y multiplic. de HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores Sub-1 GHz

CC1125 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAL0 — TIDC-DSSS868WMBUS-DC Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-DSSS868WMBUS-DC — Diseño de referencia de recopilador de datos alimentado por batería para paquetes de datos codificad

TIDCAL0 — TIDC-DSSS868WMBUS-DC Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 30/05/2017
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-DSSS868WMBUS-DC — Diseño de referencia de recopilador de datos alimentado por batería para paquetes de datos codificad

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcal0 or www.ti.com/lit/xx/tidcal0a/tidcal0a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAL0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Data Collector for wM-Bus T-/C-Modes and DSSS-Coded Long-Range Mode Design Guide (Rev. A) 26/05/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
WMBUS — Software de protocolo M-BUS inalámbrico

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos