TIDEP-0092

TIDEP-0092

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDEP-0092 proporciona una base para aplicaciones de radar de corto alcance (SRR) utilizando el módulo de evaluación AWR1642 (EVM). Este diseño permite estimar y rastrear la posición (en el plano azimutal) y la velocidad de los objetos en su campo de visión hasta 80 m, viajando a una velocidad de 90 km/h.  El AWR1642 está configurado para ser un radar multimodo, lo que significa que, si bien rastrea objetos a 80 m, también puede generar una rica nube de puntos de objetos a 20 m, de modo que se puedan detectar tanto autos a distancia como obstáculos más pequeños cercanos. Obtenga más información con el explorador de recursos de TI para radares de corto alcance.

Funciones
  • Detección y localización por radio (RADAR) de onda continua con frecuencia modulada de chip único para aplicaciones de radar de corto alcance.
  • Detecta objetos (como automóviles y camiones) hasta 80 m de distancia con una resolución de rango de 35 cm; objetos a 20 m de distancia detectables con una resolución de 4.3 cm.
  • Agrupamiento y seguimiento de las salidas detectadas
  • Campo de visión de la antena de ±60° con una resolución angular de aproximadamente 15°.
  • Código fuente para el procesamiento y la detección por transformación rápida de Fourier (FFT) proporcionado por el kit de desarrollo de software (SDK) mmWave.
  • El módulo de evaluación AWR1642 demuestra el diseño
  • Información completa sobre la configuración del acondicionamiento y la detección del radar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD36B.PDF (2689 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQS0.PDF (164 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SPRR251A.ZIP (2943 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQR9.PDF (49 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQS2.ZIP (920 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDE0.ZIP (316 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQS1.PDF (942 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SPRR261A.ZIP (21297 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRQR8.PDF (181 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042HGV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP112 — Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E004 — Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8101-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto, con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A88 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, doble canal, ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87524B-Q1 — Convertidores buck multifásicos de 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V para M

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

AWR1642BOOST — AWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor evaluation module

El diseño de referencia TIDEP-0092 proporciona una base para aplicaciones de radar de corto alcance (SRR) utilizando el módulo de evaluación AWR1642 (EVM). Este diseño permite estimar y rastrear la posición (en el plano azimutal) y la velocidad de los objetos en su campo de visión hasta 80 m, (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0092 — Diseño de referencia de radar de corto alcance (SRR)
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AWR1642BOOST — AWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0092 — Diseño de referencia de radar de corto alcance (SRR)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 8
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Short Range Radar Reference Design Using AWR1642 (Rev. B) 9/01/2018
Guía del usuario AWR18xx/16xx/14xx/68xx Technical Reference Manual (Rev. E) 18/05/2020
Nota sobre la aplicación Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) 13/02/2020
Nota sobre la aplicación AWR1xx and AWR22xx Data Path Programmer’s Guide (Rev. A) 13/02/2020
Artículo técnico Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 25/10/2017
Informe Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 7/07/2017
Nota sobre la aplicación Introduction to the DSP Subsystem in the AWR16xx 9/05/2017
Informe AWR1642: 77GHz Radar-on-Chip for Short-Range Radar Applications 17/04/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) mmWave para xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 y xWR6843

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos