TIDEP-01002

TIDEP-01002

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de clúster digital para automoción (DCARD) de procesador automotriz ™ es un diseño de costo optimizado para sistemas de clúster digital reconfigurables.  DCARD es un diseño de PCB completo y autocontenido de 6 capas que permite soluciones de clúster digital de 60 fps en pantallas de resolución 1920 x 720, al tiempo que optimiza la BOM general del sistema. DCARD también admite una salida de audio de zona única para timbres de advertencia, activación desde CAN y conectividad Ethernet. Se pueden agregar funciones adicionales en función de los requisitos del producto final. Por ejemplo, la entrada de la cámara está disponible para integrar la cámara de visión trasera o la supervisión del conductor y se puede utilizar una segunda salida de pantalla para accionar la pantalla de visualización frontal (HUD).  La administración de potencia del sistema está optimizada para minimizar la lista de materiales general del sistema para el caso práctico del clúster digital reconfigurable.  Este diseño se dirige a aplicaciones como un tablero digital reconfigurable, los tableros híbridos con gráficos activos, la pantalla de visualización frontal y la identificación y supervisión del conductor.

Funciones
  • Procesador de aplicaciones Jacinto 6 Entrada (DRA71x) para renderizar y controlar gráficos de clúster a 60 fps en una pantalla de clúster de resolución de 1920 x 720
  • Diseño de PCB de 6 capas para minimizar la lista de materiales del sistema
  • Reactive desde CAN con el transceptor CAN TCAN1043
  • Entrada de cámara CSI-2 para la integración de la cámara de visión trasera o de supervisión del conductor
  • Solución de administración de potencia de TI optimizada, incluidos LM87523 y LM5141
  • Soporte de pantalla de clúster OpenLDI con serializador DSC90C189
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE88.PDF (6625 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYM2.PDF (187 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYM1.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYM4.ZIP (3050 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF77.ZIP (1176 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYM3.PDF (659 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYM0.PDF (466 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

DRA718 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 1 GHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clúst

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1043-Q1 — Transceptor CAN FD con velocidad de datos flexible y entrada de activación, de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TC811R-Q1 — Transceptor de capa física Ethernet PHYTER™ 100BASE-T1 para automoción de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90C189-Q1 — Serializador FPD-Link (LVDS) de doble píxel, 1.8 V y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio de uso general

TAS2505 — Amplificador de audio de clase D de 2 W, entrada analógica, digital y mono con procesamiento de audi

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87523-Q1 — Convertidor reductor de tres salidas (bifásica + monofásica + monofásica) de 10 A con interruptores
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
* Guía de diseño Cost-Optimized Digital Cluster Automotive Reference Design 7/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos