TIDEP-01003

TIDEP-01003

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra cómo puede utilizarse la tecnología de sensores mmWave de TI para la detección de ocupación de zonas con el fin de supervisar áreas de interés en un campo de visión (FOV) de ±60 grados con un alcance máximo de al menos 10 m. Este diseño de referencia utiliza el módulo de evaluación (EVM) IWR1443BOOST e integra una cadena de procesamiento de radar completa en el dispositivo IWR1443. La cadena de procesamiento incluye la configuración analógica del radar, la captura del convertidor analógico a digital (ADC), la transformación rápida de Fourier (FFT) de bajo nivel y el procesamiento de la señal.

Funciones
  • Demuestra la detección de ocupación de zonas ambientalmente robustas con un sensor mmWave de chip único
  • Detecta la intrusión de objetos o personas en el área de interés con un campo de visión de hasta 120 grados y un alcance de 0 m a 10 m.
  • Referencias proporcionadas por el código fuente de la cadena de procesamiento basado en el kit de desarrollo de software mmWave (MMWAVE-SDK)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEA7.PDF (3035 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

PDF | HTML
TIDRWX3.PDF (161 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

PDF | HTML
TIDRWX5.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCEU3.ZIP (301 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

PDF | HTML
TIDRWX2.PDF (789 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

PDF | HTML
TIDRWX1.PDF (180 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de radar mmWave para uso industrial

IWR1443 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

IWR1443BOOST — Módulo de evaluación de sensor mmWave de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip IWR1443

Este diseño de referencia demuestra cómo puede utilizarse la tecnología de sensores mmWave de TI para la detección de ocupación de zonas con el fin de supervisar áreas de interés en un campo de visión (FOV) de ±60 grados con un alcance máximo de al menos 10 m. Este diseño de referencia utiliza el (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0091 — Diseño de referencia de optimizador de potencia para transmisor con niveles de 77 GHz TIDEP-01003 — Diseño de referencia de detección de ocupación de zona mediante sensor mmWave
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

IWR1443BOOST — Módulo de evaluación de sensor mmWave de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip IWR1443

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0091 — Diseño de referencia de optimizador de potencia para transmisor con niveles de 77 GHz TIDEP-01003 — Diseño de referencia de detección de ocupación de zona mediante sensor mmWave
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
* Guía de diseño Zone Occupancy Detection Reference Design Using mmWave Sensor 30/04/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) mmWave para xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 y xWR6843

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos