TIDEP-01034

TIDEP-01034

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia brinda una base para que las aplicaciones de radar de ángulo cumplan los requisitos básicos de detección de puntos ciegos (BSD) mediante el uso del módulo de evaluación AWRL1432BOOST-BSD. El diseño permite que los usuarios calculen y rastreen la posición (en el plano azimutal) y la velocidad de los objetos hasta 120 m.

Funciones
  • Permite que los fabricantes de automóviles cumplan con los requisitos básicos de detección de puntos ciegos (BSD) mediante un solo chip
  • Detecta y rastrea objetos (como automóviles y camiones) a una distancia de hasta 120 m con una velocidad de ±144 kmph
  • Campo de visión de azimut de antena ±60° con resolución angular de azimut de aproximadamente 20°
  • Demuestra las capacidades de procesamiento de AWRL1432, incluidos la compresión de datos, la extensión de velocidad máxima y el seguimiento 2D
  • Mejora el ciclo de desarrollo del cliente (por ejemplo, el rediseño del hardware y el esfuerzo del software)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF76.PDF (1171 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMD03.PDF (989 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD02.PDF (203 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD05.ZIP (14217 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGP6.ZIP (2550 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD04.PDF (8813 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD01.PDF (2018 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWRL1432 — Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único

Hoja de datos: PDF | HTML
Chips base del sistema (SBC)

TCAN4550-Q1 — Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

AWRL1432BOOST-BSD — Módulo de evaluación AWRL1432

Este diseño de referencia brinda una base para que las aplicaciones de radar de ángulo cumplan los requisitos básicos de detección de puntos ciegos (BSD) mediante el uso del módulo de evaluación AWRL1432BOOST-BSD. El diseño permite que los usuarios calculen y rastreen la posición (en el plano (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01034 — Diseño de referencia de detección de puntos ciegos de nivel básico con radar mmWave
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AWRL1432BOOST-BSD — Módulo de evaluación AWRL1432

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01034 — Diseño de referencia de detección de puntos ciegos de nivel básico con radar mmWave
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
* Guía de diseño Entry-level blind spot detection reference design using mmWave radar PDF | HTML 3/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos