TIDEP-0104

TIDEP-0104

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra el uso del sensor mmWave AWR1642 de chip único con DSP integrado como sensor de detección de obstáculos para puertas y maletero del vehículo, lo que permite aplicaciones como los abridores automáticos de puertas de automóviles y puertas de automóvil inteligentes que pueden detectar con exactitud obstáculos u objetos en un amplio campo de visión (FoV). El kit de evaluación incluye una única antena de parche para una detección con un FoV más amplio en azimut (±70°) y elevación (±40°), con un rango de detección de hasta 15 m. Se proporciona una implementación de software de referencia en el dispositivo, que permite la detección de objetos de alta resolución con agrupamiento. Se proporciona una interfaz gráfica de usuario GUI basada en MATLAB® para la visualización de los objetos detectados.

Funciones
  • Demuestra la tecnología de sensores mmWave de 77 GHz para la detección de obstáculos en puertas y maleteros de automóviles para aplicaciones como abridores automáticos de puertas y detección de obstáculos en puertas de automóviles
  • Detección FoV amplia en azimut (±70°) y elevación (±40°)
  • Código fuente para el procesamiento y la detección basado en el kit de desarrollo de software mmWave (MMWAVE-SDK)
  • Basado en diseños de hardware de EVM probados, lo que permite un rápido tiempo de comercialización y demostración inmediata
  • La guía de diseño explica el software de la cadena de procesamiento, los algoritmos y la interfaz gráfica de usuario GUI para la visualización
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE83.PDF (19612 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXN3.PDF (4988 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXN5.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXN6.PDF (43 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXN4.ZIP (5841 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF06.ZIP (1747 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXN2.PDF (4988 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXN0.PDF (1125 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRXN1.PDF (1126 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A5018 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 4 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042HGV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP112 — Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8101-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto, con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A88 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, doble canal, ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87524B-Q1 — Convertidores buck multifásicos de 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V para M

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 obstacle detection sensor with wide field-of-view (FOV) antenna evaluation module

Este diseño de referencia demuestra el uso del sensor mmWave AWR1642 de chip único con DSP integrado como sensor de detección de obstáculos para puertas y maletero del vehículo, lo que permite aplicaciones como los abridores automáticos de puertas de automóviles y puertas de automóvil inteligentes (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0104 — Diseño de referencia de detección de obstáculos con sensor mmWave de 77 GHz
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 obstacle detection sensor with wide field-of-view (FOV) antenna evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0104 — Diseño de referencia de detección de obstáculos con sensor mmWave de 77 GHz
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
* Guía de diseño Obstacle Detection Reference Design Using 77-GHz mmWave Sensor 29/03/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) mmWave para xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 y xWR6843

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos