TIDEP-01040

TIDEP-01040

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia está dirigido a aplicaciones que requieren un factor de forma más pequeño y un bajo consumo de potencia. El diseño se basa en el dispositivo de radar mmWave IWRL6432W de 60 GHz de TI y utiliza una pila de PCB de cuatro capas con material FR408HR de Isola®. El diseño de referencia también cuenta con una versión de menor tamaño sin interfaces de depuración ni evaluación.

Funciones
  • Un único carril de potencia de 1.8 V
  • Pila PCB de cuatro capas basada en FR408HR
  • Dimensiones del diseño:
    • Diseño de referencia de IWRL6432W: 89 mm × 37 mm
    • Diseño de referencia IWRL6432W de factor de forma pequeño: 12.6 mm × 39 mm
  • Sensor de ondas milimétricas de 60 GHz de baja potencia y costo con el IWRL6432W
  • Interfaces de comunicación: UART, SPI, I2C y RS-232, diseño de referencia con sonda de depuración XDS110 y cabezal de 60 pines para captura de datos LVDS
  • Características de la antena:
    • Matriz de antenas de parche de un solo elemento
    • Campo de visión de 120°
    • Resolución angular de 23° en plano azimut y 58° en plano de elevación
    • Detección humana hasta 15 metros a la vista
    • Ancho de banda de 4 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFB9.PDF (1880 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDME38.ZIP (850 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME37.ZIP (576 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME40.ZIP (22505 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGX4.ZIP (2044 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME39.ZIP (4532 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME36.ZIP (1840 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G11 — Compuerta AND de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A24157 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 2 canales, 0.65 Ω Ron

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A5018 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 4 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS628502-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.7 V a 6 V y 2 A en encapsulado SOT583

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores de potencia digitales

INA228 — Mon. de corr., ten., pot., energ. y carga c/alerta y cap. p/control. E3 y sal. I²C de 20 bits y 85 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP112-Q1 — Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E004 — Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Sensores de radar mmWave para uso industrial

IWRL6432W — Sensor de radar mmWave industrial de 60 GHz y baja potencia en encapsulado de escala de oblea

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

SN65LVDS31-EP — Transmisor LVDS cuádruple de producto mejorado

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores de potencia

TPS2116 — Multiplexor de potencia prioritaria de 1.6 V a 5.5 V, 40 mΩ, 2.5 A, baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3A27518E — Multiplexor analógico, 6 canales, 3.3 V, 2:1 (SPDT), con lógica compatible de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci
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
* Guía de diseño Wafer Chip-Scale Package 60GHz mmWave Sensor Reference Design for Industrial Applications PDF | HTML 15/04/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-L-SDK — Software para xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844 y xWRL6843

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos