TIDEP0013

Información general

The USB 2.0 reference design guidelines are extremely important for designers considering USB2.0 electrical compliance testing. The guidelines are applicable to AM335x and AM437x but also generic to other processors. The approach taken for these guidelines is highly practical, without complex formulas or theory.

Funciones
  • Sitara AM437x USB 2.0 High-Speed Port with Integrated High-Speed PHY transceiver
  • Data transfer between USB devices with a line/bus speed up to 480 Mbps
  • Best-practice layout design guidelines for High-Speed USB 2.0 layout
  • Complete sub-system reference with schematics, BOM, design files and test data implemented on a fully assembled board developed for testing and validation.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU416.PDF (823 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR800.ZIP (20 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR799.ZIP (315 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDR798.PDF (39 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS63010 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4S012 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V, ±10 kV con Vbus tolerante a 15 V para interfa

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2051B — Interruptor de potencia USB de 0.5 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4376 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4377 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4379 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDXSK437X — AM437x starter kit

The USB 2.0 reference design guidelines are extremely important for designers considering USB2.0 electrical compliance testing. The guidelines are applicable to AM335x and AM437x but also generic to other processors. The approach taken for these guidelines is highly practical, without complex (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0012 — Diseño de referencia de DDR3 sin terminación VTT y con AM437x TIDEP0013 — Diseño de referencia de USB 2.0 integrado TIDEP0016 — Diseño de referencia de QSPI-NOR con AM437x
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXSK437X — AM437x starter kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0012 — Diseño de referencia de DDR3 sin terminación VTT y con AM437x TIDEP0013 — Diseño de referencia de USB 2.0 integrado TIDEP0016 — Diseño de referencia de QSPI-NOR con AM437x
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
* Informe de prueba Embedded USB 2.0 Reference Design Test Data 20/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos