TIDEP0018

Información general

This camera interface design connects to a 10-bit parallel interface to the AM335x general purpose memory controller (GPMC) 16-bit multiplexed address/data bus. This design consumes roughly 150mW less power than typical USB solutions, and is ideal for applications like portable data terminals, ruggedized handhelds, portable consumer, industrial handhelds and others. The reference design is based on the QuickLogic 3.1 MP Camera Sensor (using an Aptina 3.1 MP sensor) connected to a camera expansion board. Together, they connect to the BeagleBone platform. The BeagleBone and the QuickLogic 3.1 MP camera add-on board are available for purchase.

More information on QuickLogic: http://www.quicklogic.com
More information about BeagleBone: https://www.ti.com/tool/beaglebn

More information about the QuickLogic 3.1 MP camera add-on board for the BeagleBone, including design files and software: http://www.quicklogic.com/solutions/reference-designs/ti-sitara-beaglebone-camera-cape/

Funciones
  • Supports up to 5MP camera at 10fps with DMA
  • Up to 30 frames per second (fps) at VGA (640 x 480) resolution
  • Reduces system power consumption up to 150mW
  • No software effort required for OEM
  • 6x6mm, non-HDI rules package
  • This is an example sub-system design that includes schematics, BOM, Gerbers and other design files.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU464.PDF (82 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR972.ZIP (22 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR974.ZIP (142 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC544.ZIP (1460 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR973.ZIP (1460 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR971.ZIP (151 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V — Selector de nivel bidireccional de 4 bits para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación-tracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V-Q1 — Selector automotriz de nivel bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Parallel Camera Interface for Sitara Processors Design Guide 29/07/2014
Third party document Low Power Camera Interface to BeagleBone Reference Design [QuickLogic Information Page] 30/07/2014
Third party document BeagleBone 3.1MP Camera Cape System Reference Manual 30/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos