TIDEP0026

Información general

A single clock source should not be used to drive multiple clock inputs for a high-performance processor device, such as multicore ARM Cortex-A15 based 66AK2Ex and AM5K2Ex processors, since excessive loading, reflections, and noise will negatively impact performance. These can be avoided through the use of a differential clock tree instead of a single clock source. This design demonstrates clock generation for the 66AK2Ex and AM5K2Ex families of KeyStone II ARM A15 + DSP and ARM-only multicore processors by use of a differential clock tree. This design shows a complete clock tree resulting in generation of all clocks needed for SoC cores and interfaces.

Funciones
  • Differential clock tree for 66AK2Ex and AM5K2Ex multicore ARM Cortex-A15 SoCs
  • Uses CDCM6208 to generate all clocks needed by SoC and peripherals
  • Uses CDCM6208 EVM Control GUI to generate control register values.
  • Complete system reference with schematics, BOM, design files, and HW Design Guide, implemented on the K2E EVM platform for testing and evaluation.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU580.PDF (936 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRB25.PDF (84 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRB28.PDF (2213 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC686.ZIP (12 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC685.ZIP (26925 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRB27.ZIP (7495 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRB23.PDF (256 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

66AK2E05 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 4x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo, NetCP, 10 GbE

Hoja de datos: PDF
SoC de redes industriales y multimedia

AM5K2E02 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble

Hoja de datos: PDF
SoC de redes industriales y multimedia

AM5K2E04 — Procesador Sitara: cuádruple Arm Cortex-A15

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Reference Clock Generation for 66AK2E0x and AM5K2E0x Design Guide 8/10/2014
Third party document K2E EVM Technical Information [eInfochips] 8/10/2014
Nota sobre la aplicación Hardware Design Guide for KeyStone II Devices 24/03/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos