TIDEP0040

Información general

La radio definida por software (SDR) es una aplicación muy popular en el mercado de las infraestructuras inalámbricas.  Este diseño de referencia de hardware, que aprovecha el procesamiento de señales en tiempo real del DSP de TI y su puerto paralelo universal (uPP), junto con el ADC y el DAC de TI, ofrece a los desarrolladores de algoritmos SDR una plataforma rápida que permite el rápido desarrollo y demostración de algoritmos y soluciones.

Funciones
  • Ofrece una plataforma de radio definida por software (SDR) basada en el sistema en módulo (SOM) MityDSP-L138F de Critical Link, LLC, que proporciona un marco de hardware y software diseñado para acelerar el desarrollo de aplicaciones SDR.
  • Incluye una FPGA Xilinx Spartan 6 y un procesador TI OMAP-L138 de doble núcleo, como parte del sistema en módulo (SOM) MityDSP-L138F de Critical Link listo para la producción.
  • Ofrece archivos de diseño fuente para la tarjeta básica de entrada y salida industrial, la placa del ADC y la placa del DAC.
  • Ofrece una interfaz sencilla para SOM basado en OMAP-L138.
  • Ofrece un software de interfaz gráfica de usuario basado en ARM.
  • Ofrece software uPP de muestra.
  • Admite periféricos estándar compatibles, incluidos ENET, USB, SATA y LCD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA84.PDF (152 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFU9.PDF (618 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFU8.PDF (212 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFV0.ZIP (16814 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRFU7.PDF (242 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DAC de audio

DSD1791 — DAC de audio estéreo y SNR de 113 dB (control H/W)

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales para audio

OPA2134 — Amplificador operacional de audio SoundPlus™; con baja distorsión, bajo ruido y precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS5430 — Convertidor reductor con entrada de 5.5 V a 36 V, 3 A y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TFP410 — Transmisor/serializador DVI TMDS de 165 MHz y circuito integrado Panelbus™

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN aislados

ISO1050 — Transceptor CAN aislado de 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2041B — Interruptor de alim. USB con carga de 0.5 A, prec. ILIMIT ±25 %, 2.7 V a 5.5 V y 70 mΩ, activa-baja

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

OMAP-L138 — DSP de punto flotante de baja potencia C674x + procesador Arm9 - hasta 456 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS232E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 5 V de doble canal y 250 kbps con salida de +/-9V y protecci

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TLV803 — Supervisor de tensión de 3 pines (IC de reinicio), con reinicio activo-bajo y de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ADS5562EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5562 de 16 bits y 80 MSPS

La radio definida por software (SDR) es una aplicación muy popular en el mercado de las infraestructuras inalámbricas.  Este diseño de referencia de hardware, que aprovecha el procesamiento de señales en tiempo real del DSP de TI y su puerto paralelo universal (uPP), junto con el ADC y el DAC de (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0040 — Diseño de referencia de hardware/software basado en OMAPL-138 de radio definida por software (SDR
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS5562EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5562 de 16 bits y 80 MSPS

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0040 — Diseño de referencia de hardware/software basado en OMAPL-138 de radio definida por software (SDR
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
* Guía de diseño Software Defined Radio (SDR) OMAPL-138-Based Reference Platform Design Guide 26/06/2015
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos