TIDEP0041

Información general

The K2E requires the use of AVS SmartReflex control for the CVDD core voltage. This design provides method of generating the proper voltage without the need for any software. The circuit is currently implemented on the XEVMK2EX.

Funciones
  • Provides the AVS SmartReflex Core voltage required by the K2E
  • Meets the 5% voltage requirement for CVDD
  • Operates using the VCNTL interface
  • No voltage converters needed for VCNTL interface
  • No software required for operation
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA86.PDF (1856 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFT8.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC685.ZIP (26925 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRB27.ZIP (7495 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFT7.PDF (352 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

66AK2E05 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 4x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo, NetCP, 10 GbE

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS544C25 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 30 A con PMBus y sincronización de frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5K2E02 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble

Hoja de datos: PDF
SoC de redes industriales y multimedia

AM5K2E04 — Procesador Sitara: cuádruple Arm Cortex-A15

Hoja de datos: PDF
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

LM10011 — Programador de tensión VID de 4/6 bits y 1 % de precisión para regulador de punto de carga con corri

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño AVS SmartReflex Core Voltage for K2E Using TPS544C25 and LM1001 Design Guide 29/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos