TIDEP0046

Información general

TI’s high performance ARM® Cortex®-A15 based AM57x processors also integrate C66x DSPs. These DSPs were designed to handle high signal and data processing tasks that are often required by industrial, automotive and financial applications. The AM57x OpenCL implementation makes it easy for users to utilize DSP acceleration for high computational tasks while using a standard programming model and language, thereby removing the need for deep knowledge of the DSP architecture. The TIDEP0046 TI reference design provides an example of using DSP acceleration to generate a very long sequence of normal random numbers using standard C/C++ code.

Funciones
  • The TIDEP0046 TI reference design uses OpenCL that does not require the user to be a DSP expert.
  • It provides an example of Monte-Carlo algorithm to generate Gaussian random sequences which runs faster on the C66x DSP than on the ARM Cortex-A15 core.
  • It is a complete system reference design with example software implemented and tested using the TI Processor SDK and TI AM57x EVM; includes software source, schematics, BOM, and design files.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAR9.PDF (1829 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIA5C.ZIP (2804 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIA4C.ZIP (3450 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIA7C.ZIP (13030 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRIA6C.ZIP (30880 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIA3C.ZIP (2066 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74LVC1G11 — Compuerta AND de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
CODEC de audio

TLV320AIC3104 — CÓDEC estéreo de baja potencia con 6 entradas, 6 salidas, amplificador de altavoz/auriculares y efec

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCM9102 — Generador de reloj PCIe de dos canales y 100 MHz de bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR10510 — Regulador reductor de conmutación CC/CC de 3 V a 5.5 V, 1 A en paquete SOT-23

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54531 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 5 A y 570 kHz con modo ecológico

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP102 — Sensor de temperatura digital de 2 °C, I2C/SMBus en encapsulado 2.56 mm2

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E05U06 — Diodo de protección ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV en encapsulado 0402 para interfaces de alta vel

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2EUSB30A — Diodo de protección ESD doble de 0.7 pF, 3.6 V y ±8 kV con clasificación de sobretensión de 5 A p

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TPD12S016 — Chip complementario HDMI de línea de valor para aplicaciones portátiles

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

PCA9306 — Traslador de nivel de voltaje I2C/SMBus bidireccional de 2 bits y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G06 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TL5209 — Regulador de tensión ajustable de caída baja, 500 mA y 16 V, con protección contra tensión inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702P — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación y descarga de salida a

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74801 — Regulador de tensión ajustable de caída baja (LDO) de 1.5 A y bajo VIN (0.8 V) con buena potencia y

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS770 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA, 10 V e IQ baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22965 — Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida op

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2561 — Interruptor de alimentación USB de 44 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.25 a 2.8 A, 2 canales, de 2.5 a 6.5 

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200 — Regulador de terminación DDR de fuente/disipador de 3 A con referencia en búfer VTTREF para DDR2, DD

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS659037 — Administración de energía IC (PMIC) para procesadores ARM® Cortex™ A15

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5716 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5718 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A15 y DSP, multimedia

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5726 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5728 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74LVC2G132 — Puertas NAND de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G241 — Búferes de 2 canales, de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA

SN75LVCP412A — Recontrolador de 2 canales SATA de 3 Gbps

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t

Hoja de datos: PDF | HTML
Concentradores USB

TUSB8041 — Hub SuperSpeed USB 3.0 de 4 puertos y 5 Gbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC32T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 32 bits con traducción de tensión configurable y salidas

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con selector de nivel de tensión configurable y s

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V — Selector de nivel bidireccional de 4 bits para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación-tracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V-Q1 — Selector automotriz de nivel bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDCB93 — Monte Carlo Simulation Example for OpenCL Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0046 — Diseño de referencia de simulación Monte-Carlo en AM57x con OpenCL para aceleración DSP

TIDCB93 — Monte Carlo Simulation Example for OpenCL Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 13/10/2015
Productos
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0046 — Diseño de referencia de simulación Monte-Carlo en AM57x con OpenCL para aceleración DSP

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb93 or www.ti.com/lit/xx/tidcb93/tidcb93.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB93. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Monte-Carlo Simulation on AM57x Using OpenCL Design Guide 25/09/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDEP0047 — Diseño de referencia de las consideraciones sobre el diseño térmico y de energía con el procesador A

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos