TIDM-02005

TIDM-02005

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia ayuda a los diseñadores a desarrollar un subsistema de medición de agua ultrasónica de costo optimizado utilizando un módulo de solución de detección ultrasónica (USS) integrado, que proporciona un rendimiento de metrología superior con bajo consumo de potencia y máxima integración. El diseño se basa en el microcontrolador (MCU) MSP430FR6043 de 64 kB, con adquisición de señales integrada de alta velocidad, basada en ADC y un acelerador de baja energía (LEA) integrado para optimizar el procesamiento de señales digitales.

Funciones

Este diseño de referencia ayuda a los diseñadores a desarrollar un subsistema de medición de agua ultrasónica de costo optimizado utilizando un módulo de solución de detección ultrasónica (USS) integrado, que proporciona un rendimiento de metrología superior con bajo consumo de potencia y máxima integración. El diseño se basa en el microcontrolador (MCU) MSP430FR6043 de 64 kB, con adquisición de señales integrada de alta velocidad, basada en ADC y un acelerador de baja energía (LEA) integrado para optimizar el procesamiento de señales digitales.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUES5A.PDF (7031 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM114.PDF (539 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM113.PDF (78 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM116.ZIP (2672 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFK9.ZIP (1201 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM115.PDF (3250 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM112.PDF (670 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A9411 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61240 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA836 — Amp op VFB de muy baja potencia, salida de carril a carril, entrada de carril negativo

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA838 — Amplificador operacional de retroalimentación de tensión con ancho de banda de ganancia de 1 mA y 30

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22860 — Interruptor de carga de fugas ultrabaja de 0.73 Ω y 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR6043 — MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, RAM de 12 KB y LCD para aplicaciones de medición de gas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 ultrasonic sensing evaluation module

Este diseño de referencia ayuda a los diseñadores a desarrollar un subsistema de medición de agua ultrasónica de costo optimizado utilizando un módulo de solución de detección ultrasónica (USS) integrado, que proporciona un rendimiento de metrología superior con bajo consumo de potencia y máxima (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02003 — Diseño de referencia de subsistema de detección ultrasónica para la medición del flujo de gas TIDM-02005 — Diseño de referencia de metrología de detección ultrasónica optimizada para la medición del flujo de
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 ultrasonic sensing evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02003 — Diseño de referencia de subsistema de detección ultrasónica para la medición del flujo de gas TIDM-02005 — Diseño de referencia de metrología de detección ultrasónica optimizada para la medición del flujo de

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Optimized Ultrasonic Sensing Metrology Water Flow Measurement Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 26/09/2019
Nota sobre la aplicación USS Water Flow Rate Calibration 9/10/2020
Nota sobre la aplicación Liquid Concentration Sensing 9/10/2020
Nota sobre la aplicación Ultrasonic Surface Sensing 25/09/2020
Nota sobre la aplicación Ultrasonic Leak Detection 23/09/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER — Centro de diseño de detección de ultrasonidos de MCU MSP430

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos