TIDM-02021

TIDM-02021

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia integra un cargador integrado (OBC) de 11 kW y un convertidor CC-CC (LDC) de baja tensión (LV) de 2.5 kW. El diseño utiliza una topología de convertidor CA-CC trifásica de doble puente activo resonante en serie de una etapa. Los MCU TI F29x y el modulador por ancho de pulsos (ePWM) mejorado de tipo 5 admiten la modulación compleja del convertidor CA-CC trifásico.

Funciones
  • Potencia máxima de 11 kW y eficiencia máxima de 97.5 % para OBC
  • VAC(ph): 175–264 V; 220 V nominal
  • VHVDC: 450–850 V (rango de tensión de la batería de alto voltaje [HV])
  • El puente activo doble resonante trifásico de una etapa en serie (SS-SRDAB) permite el funcionamiento de conmutación suave ZVS y ZCS
  • La frecuencia resonante de 150 kHz (rango de funcionamiento de 80 kHz a 250 kHz) permite una alta densidad de potencia
  • Admite flujo de potencia bidireccional para los modos G2 V, V2L y V2G
  • Potencia máxima de 2.5 kW para LDC
  • VLVDC: 14 V nominal
  • MCU único para control en bucle cerrado OBC y LDC
  • El ePWM de tipo 5 simplifica la modulación PWM compleja para un convertidor trifásico de una etapa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

Están disponibles los archivos de diseño. Solicitar ahora

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFF5.PDF (374 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

F29H85X-SOM-EVM — Módulo de evaluación controlSOM F29H85x

Este diseño de referencia integra un cargador integrado (OBC) de 11 kW y un convertidor CC-CC (LDC) de baja tensión (LV) de 2.5 kW. El diseño utiliza una topología de convertidor CA-CC trifásica de doble puente activo resonante en serie de una etapa. Los MCU TI F29x y el modulador por ancho de (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02021 — Carg. integr. bidirecc. trifásico de 11 kW y diseño ref. CC-CC de baja tensión con MCU de F29x GHz
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

F29H85X-SOM-EVM — Módulo de evaluación controlSOM F29H85x

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02021 — Carg. integr. bidirecc. trifásico de 11 kW y diseño ref. CC-CC de baja tensión con MCU de F29x GHz
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
* Guía de diseño 11kW Three-Phase Bidirectional Onboard Charger and Low-Voltage DC-DC Reference Design With F29x MCU PDF | HTML 20/03/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos