TIDM-1018

Información general

Este diseño de referencia integra la potencia a través de Ethernet (PoE) de TI con el microcontrolador (MCU) Ethernet MSP432E4 SimpleLink™ de alto rendimiento con Ethernet para permitir a los clientes desarrollar aplicaciones para la Internet de las cosas (IoT) en una placa de factor de forma pequeño. El diseño aumenta el valor de la aplicación final con su capacidad para obtener potencia a través del cableado de red existente combinado con inteligencia para recopilar, procesar e intercambiar datos con la nube.

Funciones
  • Placa de factor de forma pequeño de 4.95 x 3.45 pulgadas con MCU MSP432E401Y con PHY Ethernet y MAC integrados
  • RJ45 integrado, transformador y puente de diodos para etapa de potencia PoE para una lista de materiales rentable
  • Salida aislada de 7 W desde convertidor de retorno con disposición para carriles de potencia de salida de 5 V y 3.3 V
  • Cabezal de potencia opcional para suministrar potencia de CC externa desde UPS en caso de fallo de potencia de la red
  • Cabezales de módulo enchufables dobles BoosterPack™ para prototipos de aplicaciones finales con una amplia gama de BoosterPacks de TI y de terceros
  • Los ejemplos del kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink MSP432E4 pueden ejecutarse sin modificaciones para la evaluación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDM3A.PDF (717 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRTP3.PDF (741 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTP2.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTP5.ZIP (2042 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE19.ZIP (76 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTP4.PDF (1833 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTP1.PDF (485 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23753A — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Power over Ethernet (PoE) reference design for industrial gateways (TIDM-1018) (Rev. A) 14/01/2019
Informe Reducing the cost, power and size of connectivity in industrial gateway designs 28/03/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN — SDK de complemento de pila TI 15.4 para MCU SimpleLink™
Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) de MSP432 SimpleLink SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN — SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos