TIDM-2PHILPFC

TIDM-2PHILPFC

Archivos de diseño

Información general

This design is a digitally controlled, two phase interleaved, 700W power factor correction converter with added power metering functionality. A C2000™ Piccolo™ microcontroller is the controller for the two 180° phase shifted boost power stages that comprise the power factor correction converter, and, additionally, it monitors the line and neutral voltage waveforms to implement power metering functions. This design is able to achieve 97% efficiency and 1.5% THD at full load with power factor greater than 0.98. By minimizing power loss in the power stage, reducing reliability impacts of harmonic distortion, and providing near unity power factor, this design is a great choice for off-line applications and AC/DC power supplies.

Funciones
  • Full digital control of dual interleaved PFC power converter topology
  • Universal input of 95 VAC to 265 VAC
  • 400 VDC bus output operating up to 700 W
  • Power Factor of 0.99 at 200 KHz switching frequency and 1.5% THD at full load
  • Supports power monitoring of rectified input voltage, RMS input voltage, RMS input power, and input line frequency
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface and step-by-step documentation.

NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at https://www.ti.com/tool/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage Interleaved PFC Kit" under the Development Tools -> Digital Power section.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU249.PDF (1115 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR446.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC311.ZIP (198 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR447.PDF (200 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28035-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28035 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Two-Phase Interleaved PFC Converter w/ Power Metering Test Results Design Guide 25/04/2014
Más documentación Two-Phase Interleaved PFC Converter w/ Power Metering Quick Start Guide 25/04/2014
Product overview Quick, Low-Cost Access to Industry Leading PFC Performance 22/02/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos