TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI

TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI

Archivos de diseño

Información general

Este diseño implementa una solución de medición de electricidad de chip único altamente integrada, compatible con sensores de corriente de bobina Rogowski. Se proporcionan archivos de diseño de hardware y software para permitir el cálculo de varios parámetros para la medición de energía multifásica, como la corriente y tensión cuadrática media (RMS), la potencia y las energías activas y reactivas, el factor de potencia y la frecuencia. El hardware y el software añadidos para las bobinas Rogowski facilitan la interacción con las bobinas Rogowski con cambios mínimos de hardware al migrar desde los transformadores de corriente tradicionales. La biblioteca de detección de corriente de bobina Rogowski implementa una integración eficiente de software de la salida Rogowski, lo que permite que sea una solución de chip único para la medición electrónica trifásica. El paquete de software también incluye una aplicación ficticia para una evaluación rápida y sencilla del hardware y el software.

Funciones
  • Solución de medición de energía trifásica al 0.5 %
  • Detección de corriente aislada de bajo costo mediante bobinas Rogowski
  • Solución de integrador de software: cambios mínimos en el hardware para migrar de las soluciones basadas en transformadores de corriente (CT) existentes
  • Detección de corriente inmune a la interferencia electromagnética (EMI)
  • Sin efecto de los componentes de CC de corriente
  • No hay cambio de fase en la medición de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU474.PDF (560 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAY9.PDF (206 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAZ0.ZIP (309 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC676.ZIP (324 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAZ1.ZIP (426 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAY8.PDF (107 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54060 — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F67791A — SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 32 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC675 — Implementation of a 3-Phase Rogowski Coil Based Watt Hour Meter Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI — Diseño de referencia de implementación de un medidor de vatios-horas basado en bobina Rogowski trifá

TIDC675 — Implementation of a 3-Phase Rogowski Coil Based Watt Hour Meter Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 17/10/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI — Diseño de referencia de implementación de un medidor de vatios-horas basado en bobina Rogowski trifá

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc675 or www.ti.com/lit/xx/tidc675a/tidc675a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC675. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Three Phase Rogowski Coil Based E-Meter Solution Design Guide 9/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos